Menü Suche

Rohreinsätze mit Gewinde - vierkant

Auf Lager

Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
146 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Gewindegröße Farbe Material Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Kaufen
0,3417 € - 0,7176 € 17750 Auf Lager
M10
Schwarz
HDPE
0,5304 € - 1,1138 € 3900 Auf Lager
M10
Schwarz
HDPE
0,6848 € - 1,4382 € 600 Auf Lager
M12
Schwarz
HDPE
1,0192 € - 1,2747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
M8
Schwarz
PA
30.0 mm
0,7546 € - 1,5846 € 4425 Auf Lager
M10
Grau
HDPE
0,6332 € - 0,7912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M10
Schwarz
PA
25.0 mm
1,0264 € - 2,6996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
M10
Schwarz
PA
30.0 mm
1,3356 € - 4,1813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
M10
Schwarz
PA
30.0 mm
0,3266 € - 0,686 € 400 Auf Lager
M8
Schwarz
HDPE
0,2993 € - 0,6286 € 2490 Auf Lager
M8
Grau
HDPE
1,0264 € - 1,2855 € 530 Auf Lager
2.0 mm
M10
Schwarz
PA
30.0 mm
0,7665 € - 0,8049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M8
Schwarz
PA
25.0 mm
2,6034 € - 5,4672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
M8
Schwarz
PA
30.0 mm
1,9571 € - 3,8734 € 1350 Auf Lager
2.0 mm
M10
Schwarz
PA
40.0 mm
0,2036 € - 0,4277 € 1500 Auf Lager
M6
Schwarz
HDPE
0,2611 € - 0,5483 € 13400 Auf Lager
M8
Schwarz
HDPE
0,4483 € - 0,9416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Schwarz
HDPE
0,5223 € - 1,097 € 3625 Auf Lager
M10
Schwarz
HDPE
0,8476 € - 1,78 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
M8
Natur
Stahl
0,6602 € - 1,3865 € 6250 Auf Lager
M10
Schwarz
HDPE
  • von 8
Metall Einsatz mit Gewinde 1.5 mm HDPE Schwarz

10286197

Preisbereich
0,7176 € - 0,3417 €

Lagerbestände
17750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde 1.5 mm HDPE Schwarz

10286234

Preisbereich
1,1138 € - 0,5304 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde 1.5 mm HDPE Schwarz

10286272

Preisbereich
1,4382 € - 0,6848 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10435564

Preisbereich
1,2747 € - 1,0192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Metall Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 50.0 mm 1.5 mm HDPE Grau

10303900

Preisbereich
1,5846 € - 0,7546 €

Lagerbestände
4425 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435540

Preisbereich
0,7912 € - 0,6332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289921

Preisbereich
2,6996 € - 1,0264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289976

Preisbereich
4,1813 € - 1,3356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286623

Preisbereich
0,686 € - 0,3266 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 25.0 mm 1.5 mm HDPE Grau

10303757

Preisbereich
0,6286 € - 0,2993 €

Lagerbestände
2490 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289969

Preisbereich
1,2855 € - 1,0264 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435519

Preisbereich
0,8049 € - 0,7665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289891

Preisbereich
5,4672 € - 2,6034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289938

Preisbereich
3,8734 € - 1,9571 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Metall Einsatz mit Gewinde 1.5 mm HDPE Schwarz

10286135

Preisbereich
0,4277 € - 0,2036 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde 1.5 mm HDPE Schwarz

10286173

Preisbereich
0,5483 € - 0,2611 €

Lagerbestände
13400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde 1.5 mm HDPE Schwarz

10286210

Preisbereich
0,9416 € - 0,4483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286692

Preisbereich
1,097 € - 0,5223 €

Lagerbestände
3625 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde 1.2 mm Stahl

10291849

Preisbereich
1,78 € - 0,8476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gauge
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Metall Einsatz mit Gewinde 1.5 mm HDPE Schwarz

10286265

Preisbereich
1,3865 € - 0,6602 €

Lagerbestände
6250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790