Menü Suche

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in rechteckige Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
217 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B h Farbe A h1 Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
0,0703 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
13.5 mm
Weiß
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0857 € - 0,0953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
14.5 mm
Grau
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0568 € - 0,0631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
11.5 mm
Weiß
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0675 € - 0,0751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
11.5 mm
Weiß
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0958 € - 0,1065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
12.0 mm
Grau
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0958 € - 0,1065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
12.0 mm
Weiß
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0568 € - 0,0631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
11.5 mm
Grau
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0433 € - 0,0482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
12.0 mm
Grau
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0606 € - 0,0674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
14.0 mm
Weiß
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0493 € - 0,0547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
12.0 mm
Weiß
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0635 € - 0,0706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
12.0 mm
Weiß
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0675 € - 0,0751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
11.5 mm
Grau
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0597 € - 0,0663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
12.0 mm
Grau
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0635 € - 0,0706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
12.0 mm
Grau
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0703 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
13.5 mm
Grau
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0597 € - 0,0663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
12.0 mm
Weiß
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0715 € - 0,0794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
12.0 mm
Grau
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • von 11
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm Weiß LDPE

20770181

Preisbereich
0,0782 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 25.0 mm Grau LDPE

20770013

Preisbereich
0,0953 € - 0,0857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 25.0 mm Weiß LDPE

20769659

Preisbereich
0,0631 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm 20.0 mm Weiß LDPE

20769772

Preisbereich
0,0751 € - 0,0675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

20769826

Preisbereich
0,1065 € - 0,0958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm 30.0 mm Weiß LDPE

20769840

Preisbereich
0,1065 € - 0,0958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 25.0 mm Grau LDPE

20769642

Preisbereich
0,0631 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm Grau LDPE

20769598

Preisbereich
0,0482 € - 0,0433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 20.0 mm Weiß LDPE

20769956

Preisbereich
0,0674 € - 0,0606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 15.0 mm Weiß LDPE

20769475

Preisbereich
0,0547 € - 0,0493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm 25.0 mm Weiß LDPE

20769802

Preisbereich
0,0706 € - 0,0635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm 20.0 mm Grau LDPE

20769765

Preisbereich
0,0751 € - 0,0675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 10.0 mm Grau LDPE

20769864

Preisbereich
0,0663 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm 25.0 mm Grau LDPE

20769796

Preisbereich
0,0706 € - 0,0635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

20770143

Preisbereich
0,0782 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 10.0 mm Weiß LDPE

20769871

Preisbereich
0,0663 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

20769710

Preisbereich
0,0794 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm