20769864
20769864
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 3500 - 17499 | 0,0663 € |
| 17500 + | 0,0597 € |
| A | 50.0 mm |
|---|---|
| A | 1.969 in |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| h1 | 0.138 in |
| h1 | 3.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximale Wandstärke | 2.0 mm |
| Maximale Wandstärke | 0.079 in |
| Material | LDPE |
| Farbe | Grau |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.