20769840
20769840
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1250 - 6249 | 0,1065 € |
| 6250 + | 0,0958 € |
| A | 45.0 mm |
|---|---|
| A | 1.772 in |
| B | 30.0 mm |
| B | 1.181 in |
| h | 12.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximale Wandstärke | 0.098 in |
| Maximale Wandstärke | 2.5 mm |
| Material | LDPE |
| Farbe | Weiß |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.