Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
489 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,2675 € - 0,6298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
No Tab
16.0 mm
12.5
5
0,3421 € - 0,8131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
No Tab
20.0 mm
12.5
5
0,3238 € - 0,7628 € 208800 Auf Lager
29.0 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
No Tab
19.0 mm
12.5
5
0,2478 € - 0,3193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
No Tab
15.0 mm
12.5
5
0,152 € - 0,152 € 4653 Auf Lager
35.5 mm
Natur
LDPE
31.4 mm
8.5
4 – Schwere Ausführung
0,176 € - 0,176 € 3645 Auf Lager
43.1 mm
Natur
LDPE
39.1 mm
8.5
4 – Schwere Ausführung
0,2407 € - 0,2407 € 1463 Auf Lager
46.4 mm
Natur
LDPE
42.6 mm
5.8
4 – Schwere Ausführung
0,1746 € - 0,4494 € 1500 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
PVC
22.0 mm
12.5
0,2126 € - 0,4938 € 200 Auf Lager
36.0 mm
Schwarz
PVC
26.0 mm
14.5
0,2182 € - 0,2182 € 2109 Auf Lager
52.0 mm
Natur
LDPE
47.0 mm
10.0
4 – Schwere Ausführung
0,105 € - 0,2557 € 1400 Auf Lager
32.0 mm
Natur
LDPE
28.0 mm
8.5
4 – Schwere Ausführung
0,9912 € - 2,3418 € 700 Auf Lager
57.0 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
No Tab
47.0 mm
20.5
5
0,0352 € - 0,0748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Natur
LDPE
6.0 mm
4.5
4 – Schwere Ausführung
0,0368 € - 0,0484 € 60000 Auf Lager
12.0 mm
Natur
LDPE
8.0 mm
4.5
4 – Schwere Ausführung
0,0402 € - 0,0851 € 20000 Auf Lager
14.0 mm
Natur
LDPE
10.0 mm
5.5
4 – Schwere Ausführung
0,0477 € - 0,0552 € 4500 Auf Lager
15.8 mm
Natur
LDPE
12.0 mm
5.5
4 – Schwere Ausführung
0,0494 € - 0,0677 € 1500 Auf Lager
18.0 mm
Natur
LDPE
14.0 mm
5.3
4 – Schwere Ausführung
0,0563 € - 0,0688 € 29500 Auf Lager
20.0 mm
Natur
LDPE
16.0 mm
6.3
4 – Schwere Ausführung
0,0915 € - 0,2202 € 7200 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
10.5
0,0984 € - 0,2306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
Schwarz
PVC
13.0 mm
12.5
  • von 25
Moosstopfen 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10083215

Preisbereich
0,6298 € - 0,2675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Moosstopfen 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10083253

Preisbereich
0,8131 € - 0,3421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Moosstopfen 19.0 mm 29.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10083246

Preisbereich
0,7628 € - 0,3238 €

Lagerbestände
208800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    16.1 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Moosstopfen 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10083208

Preisbereich
0,3193 € - 0,2478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Paralleler Schutzstopfen 31.4 mm 35.5 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258347

Preisbereich
0,152 € - 0,152 €

Lagerbestände
4653 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.5 mm
  • d
    31.4 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 39.1 mm 43.1 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258385

Preisbereich
0,176 € - 0,176 €

Lagerbestände
3645 Auf Lager
Merkmale
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 42.6 mm 46.4 mm 5.8 mm LDPE Natur

10258422

Preisbereich
0,2407 € - 0,2407 €

Lagerbestände
1463 Auf Lager
Merkmale
  • D
    46.4 mm
  • d
    42.6 mm
  • ID
    41.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Moosstopfen 22.0 mm 32.0 mm 12.5 mm PVC Schwarz

10086179

Preisbereich
0,4494 € - 0,1746 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Material
    PVC
Moosstopfen 26.0 mm 36.0 mm 14.5 mm PVC Schwarz

10086216

Preisbereich
0,4938 € - 0,2126 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Material
    PVC
Paralleler Schutzstopfen 47.0 mm 52.0 mm 10.0 mm LDPE Natur

10103296

Preisbereich
0,2182 € - 0,2182 €

Lagerbestände
2109 Auf Lager
Merkmale
  • D
    52.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • ID
    45.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 28.0 mm 32.0 mm 8.5 mm LDPE Natur

10084090

Preisbereich
0,2557 € - 0,105 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • ID
    25.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Moosstopfen 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10085127

Preisbereich
2,3418 € - 0,9912 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    57.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    43.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Paralleler Schutzstopfen 6.0 mm 10.0 mm 4.5 mm LDPE Natur

10083680

Preisbereich
0,0748 € - 0,0352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 8.0 mm 12.0 mm 4.5 mm LDPE Natur

10083727

Preisbereich
0,0484 € - 0,0368 €

Lagerbestände
60000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • ID
    6.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 10.0 mm 14.0 mm 5.5 mm LDPE Natur

10083765

Preisbereich
0,0851 € - 0,0402 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • ID
    8.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 12.0 mm 15.8 mm 5.5 mm LDPE Natur

10083802

Preisbereich
0,0552 € - 0,0477 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.8 mm
  • d
    12.0 mm
  • ID
    10.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 14.0 mm 18.0 mm 5.3 mm LDPE Natur

10083840

Preisbereich
0,0677 € - 0,0494 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 16.0 mm 20.0 mm 6.3 mm LDPE Natur

10083888

Preisbereich
0,0688 € - 0,0563 €

Lagerbestände
29500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm PVC Schwarz

10086070

Preisbereich
0,2202 € - 0,0915 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material
    PVC
Paralleler Schutzstopfen 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm PVC Schwarz

10086087

Preisbereich
0,2306 € - 0,0984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Material
    PVC