Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1002 € - 0,235 € | 800 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1093 € - 0,2557 € | 11900 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1397 € - 0,3314 € | 4500 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,077 € - 0,1129 € | 10000 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0789 € - 0,1874 € | 3000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1292 € | 16000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0608 € - 0,1289 € | 7600 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
6.3
|
|
||
| 0,0591 € - 0,1232 € | 5000 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
6.3
|
|
||
| 0,0679 € - 0,3645 € | 18000 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.8
|
|
||
| 0,0806 € - 0,1898 € | 750 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,08 € - 0,1813 € | 38500 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,0987 € - 0,2175 € | 400 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,1325 € - 0,3103 € | 1800 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1779 € - 0,4579 € | 1500 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,8221 € - 1,9313 € | 700 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,0789 € - 0,1708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,34 € - 1,3368 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.961 in
75.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.606 in
66.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,1549 € - 0,1549 € | 4653 Auf Lager |
1.398 in
35.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,4749 € - 0,4749 € | 7539 Auf Lager |
2.075 in
52.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.815 in
46.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3256 € - 0,5949 € | 535 Auf Lager |
2.429 in
61.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
10.2
|
4
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.