Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
489 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,2683 € - 0,6327 € 1200 Auf Lager
36.0 mm
Grün
Vinyl
26.0 mm
14.5
0,2223 € - 0,5242 € 3000 Auf Lager
31.0 mm
Grün
Vinyl
21.0 mm
12.5
0,218 € - 0,5272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Grün
Vinyl
18.0 mm
12.5
0,1951 € - 0,464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.0 mm
Grün
Vinyl
19.0 mm
12.5
0,1363 € - 0,3193 € 5600 Auf Lager
22.0 mm
Grün
Vinyl
14.0 mm
12.5
0,1002 € - 0,2344 € 1000 Auf Lager
16.0 mm
Grün
Vinyl
10.0 mm
10.5
0,1269 € - 0,1575 € 51097 Auf Lager
15.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
Seitlich
7.5 mm
8.0
2
0,1693 € - 0,181 € 29600 Auf Lager
26.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
Seitlich
17.0 mm
10.0
2
0,1299 € - 0,2142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
Seitlich
11.5 mm
8.0
2
0,119 € - 0,1393 € 115350 Auf Lager
15.5 mm
Schwarz
TPG
Central
7.5 mm
8.0
1
0,1678 € - 0,2485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
Seitlich
13.0 mm
10.0
2
0,0985 € - 0,1149 € 8300 Auf Lager
39.4 mm
Schwarz
TPG
Seitlich
21.4 mm
12.0
2
0,1865 € - 0,2753 € 7600 Auf Lager
23.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
Seitlich
15.5 mm
10.0
2
0,1793 € - 0,1793 € 15072 Auf Lager
27.5 mm
Schwarz
TPG
Central
19.4 mm
12.0
1
0,1535 € - 0,1535 € 88863 Auf Lager
26.0 mm
Schwarz
TPG
Central
17.0 mm
10.0
1
0,1449 € - 0,1768 € 12000 Auf Lager
23.0 mm
Grün
Vinyl
15.0 mm
12.5
0,0987 € - 0,2289 € 285 Auf Lager
15.0 mm
Grün
Vinyl
9.0 mm
10.5
0,1057 € - 0,2497 € 6000 Auf Lager
13.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
No Tab
7.0 mm
10.5
5
0,0542 € - 0,4037 € 24600 Auf Lager
24.0 mm
Grün
Vinyl
16.0 mm
12.5
0,2195 € - 0,297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
No Tab
13.0 mm
12.5
5
  • von 25
Moosstopfen 26.0 mm 36.0 mm Vinyl Grün

10082744

Preisbereich
0,6327 € - 0,2683 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 21.0 mm 31.0 mm Vinyl Grün

10082782

Preisbereich
0,5242 € - 0,2223 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 18.0 mm 28.0 mm Vinyl Grün

10082829

Preisbereich
0,5272 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 19.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

10082737

Preisbereich
0,464 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    16.1 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 14.0 mm 22.0 mm Vinyl Grün

10082690

Preisbereich
0,3193 € - 0,1363 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 10.0 mm 16.0 mm Vinyl Grün

10082607

Preisbereich
0,2344 € - 0,1002 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    7.2 mm
  • Material
    Vinyl
Paralleler Schutzstopfen 7.5 mm 15.0 mm TPE/TPV Schwarz 2

10073766

Preisbereich
0,1575 € - 0,1269 €

Lagerbestände
51097 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    25.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
Paralleler Schutzstopfen 17.0 mm 26.0 mm TPE/TPV Schwarz 2

10073773

Preisbereich
0,181 € - 0,1693 €

Lagerbestände
29600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    M18
Paralleler Schutzstopfen 11.5 mm 17.0 mm TPE/TPV Schwarz 2

10073728

Preisbereich
0,2142 € - 0,1299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.5 mm
  • H
    27.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 24.0 mm 7.5 mm TPG Schwarz

10256688

Preisbereich
0,1393 € - 0,119 €

Lagerbestände
115350 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindestandard
    Metrisch
Paralleler Schutzstopfen 13.0 mm 21.0 mm TPE/TPV Schwarz 2

10073735

Preisbereich
0,2485 € - 0,1678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
Paralleler Schutzstopfen 21.4 mm 39.4 mm TPG Schwarz 2

10256572

Preisbereich
0,1149 € - 0,0985 €

Lagerbestände
8300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.4 mm
  • d
    21.4 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    39.4 mm
  • L
    9.9 mm
Paralleler Schutzstopfen 15.5 mm 23.0 mm TPE/TPV Schwarz 2

10073742

Preisbereich
0,2753 € - 0,1865 €

Lagerbestände
7600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • H
    33.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    M16
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 26.0 mm 19.4 mm TPG Schwarz

10256701

Preisbereich
0,1793 € - 0,1793 €

Lagerbestände
15072 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • d
    19.4 mm
  • H
    26.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindestandard
    Metrisch
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 26.0 mm 17.6 mm TPG Schwarz

10256695

Preisbereich
0,1535 € - 0,1535 €

Lagerbestände
88863 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
Moosstopfen 15.0 mm 23.0 mm Vinyl Grün

10082850

Preisbereich
0,1768 € - 0,1449 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 9.0 mm 15.0 mm Vinyl Grün

10082843

Preisbereich
0,2289 € - 0,0987 €

Lagerbestände
285 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 7.0 mm 13.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10083123

Preisbereich
0,2497 € - 0,1057 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material
    TPE/TPV - PIR
Moosstopfen 16.0 mm 24.0 mm Vinyl Grün

10082751

Preisbereich
0,4037 € - 0,0542 €

Lagerbestände
24600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10083185

Preisbereich
0,297 € - 0,2195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Material
    TPE/TPV - PIR