Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1531 € - 0,2382 € | 1000 Auf Lager |
3.484 in
88.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
3.346 in
85.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,8756 € - 1,3621 € | 50 Auf Lager |
8.858 in
225.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
8.504 in
216.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,0288 € - 0,0449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
Rot
|
LDPE
|
Seitlich
|
0.413 in
10.5 mm
|
8.5
|
3
|
||
| 0,0518 € - 0,0806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Seitlich
|
0.65 in
16.5 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 1,2048 € - 1,8742 € | 18 Auf Lager |
10.276 in
261.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
9.921 in
252.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 2,2823 € - 3,5502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.756 in
324.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
12.244 in
311.0 mm
|
18.0
|
4
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | 2000 Auf Lager |
2.343 in
59.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
2.224 in
56.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,1372 € - 0,2135 € | 1300 Auf Lager |
3.051 in
77.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
2.913 in
74.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,8756 € - 1,3621 € | 30 Auf Lager |
8.543 in
217.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
8.307 in
211.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,8756 € - 1,3621 € | 20 Auf Lager |
8.661 in
220.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
8.425 in
214.0 mm
|
13.5
|
4
|
||
| 0,0077 € - 0,012 € | 8000 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.335 in
8.5 mm
|
7.5
|
4
|
||
| 0,0088 € - 0,0138 € | 1800 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.413 in
10.5 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,0559 € - 0,087 € | 2500 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0483 € - 0,0751 € | 2000 Auf Lager |
1.476 in
37.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.28 in
32.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0512 € - 0,0796 € | 6700 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,0114 € - 0,0177 € | 6000 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.571 in
14.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,0114 € - 0,0177 € | 6000 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.531 in
13.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,0317 € - 0,0494 € | 2500 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.142 in
29.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,021 € - 0,0327 € | 4500 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,0253 € - 0,0393 € | 4000 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.925 in
23.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.