Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
489 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,0131 € - 0,0205 € 3000 Auf Lager
21.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
17.5 mm
10.5
4
0,012 € - 0,0187 € 5000 Auf Lager
18.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
15.0 mm
9.5
4
0,0088 € - 0,0138 € 24000 Auf Lager
13.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
10.0 mm
8.5
4
0,0126 € - 0,0196 € 4000 Auf Lager
19.5 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
16.0 mm
10.0
4
0,0131 € - 0,0205 € 12000 Auf Lager
21.2 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
18.0 mm
10.5
4
0,0228 € - 0,0354 € 4500 Auf Lager
25.5 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
21.5 mm
11.0
4
0,0143 € - 0,0223 € 12000 Auf Lager
23.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
19.5 mm
10.5
4
0,021 € - 0,0327 € 4500 Auf Lager
24.5 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
20.5 mm
10.5
4
0,3735 € - 0,581 € 330 Auf Lager
134.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
130.0 mm
13.5
4
0,3823 € - 0,5947 € 30 Auf Lager
136.5 mm
Natur
LDPE
No Tab
132.0 mm
13.0
4
0,4176 € - 0,6496 € 25 Auf Lager
152.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
146.0 mm
12.0
4
0,012 € - 0,0187 € 20000 Auf Lager
18.5 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
15.5 mm
9.5
4
0,0102 € - 0,0159 € 8000 Auf Lager
15.5 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
12.5 mm
9.0
4
0,0072 € - 0,0113 € 8000 Auf Lager
11.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
8.0 mm
7.0
4
0,0071 € - 0,011 € 24000 Auf Lager
9.5 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
6.0 mm
6.0
4
0,081 € - 0,126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
Rot
LDPE
Seitlich
27.0 mm
10.0
3
0,3735 € - 0,581 € 300 Auf Lager
132.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
128.0 mm
13.5
4
0,4176 € - 0,6496 € 450 Auf Lager
144.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
140.0 mm
13.5
4
0,0742 € - 0,1155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
LDPE - PIR
Seitlich
25.5 mm
3
0,0608 € - 0,0946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
Rot
LDPE
Seitlich
21.0 mm
11.0
3
  • von 25
Paralleler Schutzstopfen 17.5 mm 21.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

20567644

Preisbereich
0,0205 € - 0,0131 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d
    17.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 15.0 mm 18.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Natur

20567590

Preisbereich
0,0187 € - 0,012 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 10.0 mm 13.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Natur

20567491

Preisbereich
0,0138 € - 0,0088 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 16.0 mm 19.5 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natur

20567613

Preisbereich
0,0196 € - 0,0126 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d
    16.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 18.0 mm 21.2 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

20567651

Preisbereich
0,0205 € - 0,0131 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.2 mm
  • d
    18.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 21.5 mm 25.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natur

20567729

Preisbereich
0,0354 € - 0,0228 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d
    21.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 19.5 mm 23.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

20567682

Preisbereich
0,0223 € - 0,0143 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    19.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 20.5 mm 24.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

20567705

Preisbereich
0,0327 € - 0,021 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.5 mm
  • d
    20.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 130.0 mm 134.0 mm 13.5 mm LDPE Natur

20568207

Preisbereich
0,581 € - 0,3735 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • D
    134.0 mm
  • d
    130.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 132.0 mm 136.5 mm 13.0 mm LDPE Natur

20568214

Preisbereich
0,5947 € - 0,3823 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • D
    136.5 mm
  • d
    132.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 146.0 mm 152.0 mm 12.0 mm LDPE Natur

20568269

Preisbereich
0,6496 € - 0,4176 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • D
    152.0 mm
  • d
    146.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 15.5 mm 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Natur

20567606

Preisbereich
0,0187 € - 0,012 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 12.5 mm 15.5 mm 9.0 mm LDPE - PIR Natur

20567545

Preisbereich
0,0159 € - 0,0102 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm LDPE - PIR Natur

20567453

Preisbereich
0,0113 € - 0,0072 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 6.0 mm 9.5 mm 6.0 mm LDPE - PIR Natur

20567415

Preisbereich
0,011 € - 0,0071 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 27.0 mm 31.0 mm 10.0 mm LDPE Rot

20570064

Preisbereich
0,126 € - 0,081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Rot
  • Zugrichtung
    Seitlich
Paralleler Schutzstopfen 128.0 mm 132.0 mm 13.5 mm LDPE Natur

20568191

Preisbereich
0,581 € - 0,3735 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    132.0 mm
  • d
    128.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 140.0 mm 144.0 mm 13.5 mm LDPE Natur

20568245

Preisbereich
0,6496 € - 0,4176 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    144.0 mm
  • d
    140.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 25.5 mm LDPE - PIR Rot

20570040

Preisbereich
0,1155 € - 0,0742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Rot
  • Zugrichtung
    Seitlich
  • Typ
    3
Paralleler Schutzstopfen 21.0 mm 24.5 mm 11.0 mm LDPE Rot

20570002

Preisbereich
0,0946 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.5 mm
  • d
    21.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Rot
  • Zugrichtung
    Seitlich