Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0911 € - 0,1417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.476 in
37.5 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Seitlich
|
1.26 in
32.0 mm
|
11.5
|
3
|
||
| 0,1404 € - 0,2184 € | 100 Auf Lager |
2.059 in
52.3 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Seitlich
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.4
|
3
|
||
| 0,2171 € - 0,3378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.543 in
90.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
Seitlich
|
3.307 in
84.0 mm
|
11.2
|
3
|
||
| 0,2128 € - 0,3311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.366 in
85.5 mm
|
Rot
|
LDPE
|
Seitlich
|
3.228 in
82.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,0204 € - 0,0318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,1678 € - 0,261 € | 2100 Auf Lager |
2.575 in
65.4 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Seitlich
|
2.323 in
59.0 mm
|
10.9
|
3
|
||
| 0,1612 € - 0,2509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.677 in
68.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Seitlich
|
2.244 in
57.0 mm
|
9.8
|
3
|
||
| 0,012 € - 0,0187 € | 15000 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.61 in
15.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 2,2823 € - 3,5502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.748 in
400.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
15.354 in
390.0 mm
|
19.0
|
4
|
||
| 0,1853 € - 0,2882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.933 in
74.5 mm
|
Rot
|
LDPE
|
Seitlich
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 0,2046 € - 0,3183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.228 in
82.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
Seitlich
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.7
|
3
|
||
| 0,2081 € - 0,3237 € | 90 Auf Lager |
3.504 in
89.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
3.406 in
86.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0108 € - 0,0168 € | 24000 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,2237 € - 0,348 € | 495 Auf Lager |
4.567 in
116.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
4.409 in
112.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0131 € - 0,0205 € | 4000 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0137 € - 0,0213 € | 3000 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.728 in
18.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0143 € - 0,0223 € | 12000 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.768 in
19.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0131 € - 0,0205 € | 12000 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.709 in
18.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0096 € - 0,0149 € | 36000 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.433 in
11.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3735 € - 0,581 € | 30 Auf Lager |
5.118 in
130.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
4.921 in
125.0 mm
|
13.5
|
4
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.