Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
489 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,2283 € - 0,4794 € 14400 Auf Lager
42.5 mm
Natur
LDPE
38.5 mm
10.5
0,5037 € - 1,0578 € 2375 Auf Lager
80.5 mm
Natur
LDPE
77.0 mm
9.5
0,5422 € - 1,1387 € 810 Auf Lager
89.9 mm
Natur
LDPE
87.0 mm
9.5
0,4138 € - 0,869 € 3000 Auf Lager
60.2 mm
Natur
LDPE - PIR
57.0 mm
10.0
0,5607 € - 1,1776 € 2070 Auf Lager
93.6 mm
Natur
LDPE
90.0 mm
10.0
0,5208 € - 1,0937 € 2880 Auf Lager
81.6 mm
Natur
LDPE
79.0 mm
9.6
0,5422 € - 1,1387 € 2070 Auf Lager
88.9 mm
Natur
LDPE
86.0 mm
9.5
0,2169 € - 0,4554 € 11000 Auf Lager
41.5 mm
Natur
LDPE - PIR
37.0 mm
11.0
0,2283 € - 0,4794 € 9000 Auf Lager
43.0 mm
Natur
LDPE
38.0 mm
10.5
0,3253 € - 0,6832 € 6250 Auf Lager
53.9 mm
Natur
LDPE
49.0 mm
11.0
0,3495 € - 0,7341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.2 mm
Natur
LDPE
45.0 mm
10.6
0,3938 € - 0,827 € 3750 Auf Lager
58.6 mm
Natur
LDPE
53.0 mm
11.0
0,4095 € - 0,86 € 1800 Auf Lager
61.6 mm
Natur
LDPE
55.0 mm
10.0
0,458 € - 0,9619 € 750 Auf Lager
74.5 mm
Natur
LDPE
68.0 mm
11.0
0,3909 € - 0,821 € 6250 Auf Lager
58.1 mm
Natur
LDPE
52.0 mm
11.0
0,3425 € - 0,5328 € 2400 Auf Lager
65.4 mm
Natur
LDPE
59.0 mm
11.0
0,1235 € - 0,2595 € 12000 Auf Lager
28.8 mm
Natur
LDPE - PIR
25.5 mm
10.5
0,0271 € - 0,0569 € 3000 Auf Lager
7.4 mm
Natur
LDPE - PIR
4.0 mm
5.0
0,3339 € - 0,4674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.9 mm
Natur
LDPE - PIR
44.0 mm
10.5
0,1626 € - 0,3416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.8 mm
Natur
LDPE - PIR
30.5 mm
10.0
  • von 25
Paralleler Schutzstopfen 38.5 mm 42.5 mm 10.5 mm LDPE Natur

10215739

Preisbereich
0,4794 € - 0,2283 €

Lagerbestände
14400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.5 mm
  • d
    38.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 77.0 mm 80.5 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215807

Preisbereich
1,0578 € - 0,5037 €

Lagerbestände
2375 Auf Lager
Merkmale
  • D
    80.5 mm
  • d
    77.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 87.0 mm 89.9 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215845

Preisbereich
1,1387 € - 0,5422 €

Lagerbestände
810 Auf Lager
Merkmale
  • D
    89.9 mm
  • d
    87.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 57.0 mm 60.2 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natur

10215777

Preisbereich
0,869 € - 0,4138 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.2 mm
  • d
    57.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 90.0 mm 93.6 mm 10.0 mm LDPE Natur

10215876

Preisbereich
1,1776 € - 0,5607 €

Lagerbestände
2070 Auf Lager
Merkmale
  • D
    93.6 mm
  • d
    90.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 79.0 mm 81.6 mm 9.6 mm LDPE Natur

10215616

Preisbereich
1,0937 € - 0,5208 €

Lagerbestände
2880 Auf Lager
Merkmale
  • D
    81.6 mm
  • d
    79.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 86.0 mm 88.9 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215838

Preisbereich
1,1387 € - 0,5422 €

Lagerbestände
2070 Auf Lager
Merkmale
  • D
    88.9 mm
  • d
    86.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 37.0 mm 41.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natur

10494530

Preisbereich
0,4554 € - 0,2169 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.5 mm
  • d
    37.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 38.0 mm 43.0 mm 10.5 mm LDPE Natur

10215425

Preisbereich
0,4794 € - 0,2283 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    43.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 49.0 mm 53.9 mm 11.0 mm LDPE Natur

10215463

Preisbereich
0,6832 € - 0,3253 €

Lagerbestände
6250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    53.9 mm
  • d
    49.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 45.0 mm 50.2 mm 10.6 mm LDPE Natur

10215449

Preisbereich
0,7341 € - 0,3495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.2 mm
  • d
    45.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 53.0 mm 58.6 mm 11.0 mm LDPE Natur

10215487

Preisbereich
0,827 € - 0,3938 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    58.6 mm
  • d
    53.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 55.0 mm 61.6 mm 10.0 mm LDPE Natur

10215500

Preisbereich
0,86 € - 0,4095 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    61.6 mm
  • d
    55.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 68.0 mm 74.5 mm 11.0 mm LDPE Natur

10215548

Preisbereich
0,9619 € - 0,458 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    74.5 mm
  • d
    68.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 52.0 mm 58.1 mm 11.0 mm LDPE Natur

10215470

Preisbereich
0,821 € - 0,3909 €

Lagerbestände
6250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    58.1 mm
  • d
    52.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 59.0 mm 65.4 mm 11.0 mm LDPE Natur

10215517

Preisbereich
0,5328 € - 0,3425 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    65.4 mm
  • d
    59.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 25.5 mm 28.8 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

10215340

Preisbereich
0,2595 € - 0,1235 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.8 mm
  • d
    25.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 4.0 mm 7.4 mm 5.0 mm LDPE - PIR Natur

10215333

Preisbereich
0,0569 € - 0,0271 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.4 mm
  • d
    4.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 44.0 mm 48.9 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

10215432

Preisbereich
0,4674 € - 0,3339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.9 mm
  • d
    44.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 30.5 mm 33.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natur

10215371

Preisbereich
0,3416 € - 0,1626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    33.8 mm
  • d
    30.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790