Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
489 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,0789 € - 0,1874 € 3000 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
10.5
0,1621 € - 0,3946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Schwarz
PVC
18.0 mm
12.5
0,2596 € - 0,6146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Schwarz
PVC
30.0 mm
14.5
0,1535 € - 0,2142 € 900 Auf Lager
37.0 mm
Natur
LDPE
32.5 mm
11.0
4
0,3256 € - 0,5949 € 535 Auf Lager
61.7 mm
Natur
LDPE
60.0 mm
10.2
4
0,3773 € - 0,3773 € 2132 Auf Lager
82.5 mm
Natur
LDPE
73.6 mm
8.7
4
0,4734 € - 0,7891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
113.8 mm
Natur
LDPE
101.8 mm
9.0
4
0,041 € - 0,0867 € 40000 Auf Lager
14.0 mm
Natur
LDPE - PIR
10.0 mm
5.5
0,0486 € - 0,0563 € 79000 Auf Lager
15.8 mm
Natur
LDPE - PIR
12.0 mm
5.5
0,4232 € - 1,0033 € 1000 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
No Tab
25.0 mm
14.5
5
0,571 € - 0,7743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
No Tab
30.0 mm
14.5
5
0,0358 € - 0,0762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Natur
LDPE - PIR
6.0 mm
4.5
0,1327 € - 0,1549 € 1880 Auf Lager
35.0 mm
Natur
LDPE
31.1 mm
8.5
4
0,3902 € - 0,3902 € 996 Auf Lager
47.5 mm
Natur
LDPE
40.7 mm
8.7
4
0,1549 € - 0,1549 € 21163 Auf Lager
35.8 mm
Natur
LDPE
31.8 mm
8.5
4
0,2324 € - 0,3902 € 2071 Auf Lager
46.2 mm
Natur
LDPE
39.5 mm
8.8
4
0,4749 € - 0,4749 € 7500 Auf Lager
52.7 mm
Natur
LDPE
46.1 mm
8.5
4
0,1292 € - 0,1506 € 6027 Auf Lager
31.6 mm
Natur
LDPE
27.7 mm
8.5
4
0,3055 € - 0,3055 € 4591 Auf Lager
60.0 mm
Natur
LDPE
51.1 mm
10.2
4
0,1865 € - 0,1865 € 3644 Auf Lager
42.0 mm
Natur
LDPE
39.5 mm
11.0
4
  • von 25
Paralleler Schutzstopfen 10.0 mm 16.0 mm 10.5 mm PVC Schwarz

10086056

Preisbereich
0,1874 € - 0,0789 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    7.2 mm
  • Material
    PVC
Moosstopfen 18.0 mm 28.0 mm 12.5 mm PVC Schwarz

10086131

Preisbereich
0,3946 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Material
    PVC
Moosstopfen 30.0 mm 40.0 mm 14.5 mm PVC Schwarz

10086247

Preisbereich
0,6146 € - 0,2596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    27.9 mm
  • Material
    PVC
Paralleler Schutzstopfen 32.5 mm 37.0 mm 11.0 mm LDPE Natur

10103272

Preisbereich
0,2142 € - 0,1535 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.5 mm
  • ID
    30.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 60.0 mm 61.7 mm 10.2 mm LDPE Natur

10258477

Preisbereich
0,5949 € - 0,3256 €

Lagerbestände
535 Auf Lager
Merkmale
  • D
    61.7 mm
  • d
    60.0 mm
  • ID
    58.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 73.6 mm 83.0 mm 8.7 mm LDPE Natur

10258491

Preisbereich
0,3773 € - 0,3773 €

Lagerbestände
2132 Auf Lager
Merkmale
  • D
    82.5 mm
  • d
    73.6 mm
  • ID
    71.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 101.8 mm 113.8 mm 9.0 mm LDPE Natur

10258538

Preisbereich
0,7891 € - 0,4734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • ID
    99.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 10.0 mm 14.0 mm 5.5 mm LDPE - PIR Natur

10083765

Preisbereich
0,0867 € - 0,041 €

Lagerbestände
40000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • ID
    8.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 12.0 mm 15.8 mm 5.5 mm LDPE - PIR Natur

10083802

Preisbereich
0,0563 € - 0,0486 €

Lagerbestände
79000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.8 mm
  • d
    12.0 mm
  • ID
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Moosstopfen 25.0 mm 35.0 mm 14.5 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10083307

Preisbereich
1,0033 € - 0,4232 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    22.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Moosstopfen 30.0 mm 40.0 mm 14.5 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10083345

Preisbereich
0,7743 € - 0,571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    27.9 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Paralleler Schutzstopfen 6.0 mm 10.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Natur

10083680

Preisbereich
0,0762 € - 0,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 31.1 mm 35.0 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258330

Preisbereich
0,1549 € - 0,1327 €

Lagerbestände
1880 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • d
    31.1 mm
  • ID
    29.9 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 40.7 mm 47.5 mm 8.7 mm LDPE Natur

10258415

Preisbereich
0,3902 € - 0,3902 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.5 mm
  • d
    40.7 mm
  • ID
    39.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 31.8 mm 35.8 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258354

Preisbereich
0,1549 € - 0,1549 €

Lagerbestände
21163 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 39.5 mm 46.2 mm 8.8 mm LDPE Natur

10258392

Preisbereich
0,3902 € - 0,2324 €

Lagerbestände
2071 Auf Lager
Merkmale
  • D
    46.2 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    38.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 46.1 mm 52.7 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258439

Preisbereich
0,4749 € - 0,4749 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    52.7 mm
  • d
    46.1 mm
  • ID
    44.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 27.7 mm 31.6 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258323

Preisbereich
0,1506 € - 0,1292 €

Lagerbestände
6027 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.6 mm
  • d
    27.7 mm
  • ID
    26.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 51.1 mm 60.0 mm 10.2 mm LDPE Natur

10258453

Preisbereich
0,3055 € - 0,3055 €

Lagerbestände
4591 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.1 mm
  • ID
    49.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 39.5 mm 42.0 mm 11.0 mm LDPE Natur

10103289

Preisbereich
0,1865 € - 0,1865 €

Lagerbestände
3644 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur