Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
489 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,2111 € - 0,4435 € 8250 Auf Lager
39.3 mm
Natur
LDPE
35.0 mm
10.5
0,4623 € - 0,9709 € 4800 Auf Lager
74.4 mm
Natur
LDPE
69.0 mm
10.5
0,4395 € - 0,4395 € 4680 Auf Lager
66.5 mm
Natur
LDPE
64.0 mm
9.5
0,4794 € - 1,0068 € 3640 Auf Lager
75.8 mm
Natur
LDPE
73.0 mm
9.5
0,5422 € - 1,1387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
86.0 mm
Natur
LDPE
82.0 mm
9.5
0,08 € - 0,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.6 mm
Natur
LDPE
32.0 mm
10.5
0,5294 € - 1,1117 € 2400 Auf Lager
83.0 mm
Natur
LDPE
80.0 mm
9.5
0,0259 € - 0,0545 € 14500 Auf Lager
6.3 mm
Natur
LDPE - PIR
3.0 mm
4.5
0,2283 € - 0,4794 € 1000 Auf Lager
41.0 mm
Natur
LDPE
37.5 mm
10.5
0,3096 € - 0,6502 € 3300 Auf Lager
52.3 mm
Natur
LDPE - PIR
48.5 mm
10.5
0,4323 € - 0,9079 € 3420 Auf Lager
68.5 mm
Natur
LDPE - PIR
62.0 mm
11.0
0,4623 € - 0,9709 € 4060 Auf Lager
73.1 mm
Natur
LDPE
70.0 mm
11.0
0,5122 € - 1,0757 € 2520 Auf Lager
81.5 mm
Natur
LDPE
78.0 mm
10.5
0,5422 € - 1,1387 € 2900 Auf Lager
89.7 mm
Natur
LDPE
84.5 mm
8.0
0,4552 € - 0,9559 € 1800 Auf Lager
73.0 mm
Natur
LDPE - PIR
67.0 mm
10.0
0,3938 € - 0,827 € 4750 Auf Lager
56.3 mm
Natur
LDPE - PIR
53.5 mm
9.5
0,4723 € - 0,9918 € 1260 Auf Lager
74.9 mm
Natur
LDPE
71.5 mm
10.5
0,4794 € - 1,0068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.7 mm
Natur
LDPE
72.0 mm
12.0
0,0672 € - 0,0672 € 9996 Auf Lager
12.9 mm
Natur
LDPE
No Tab
9.1 mm
6.4
6
0,2568 € - 0,472 € 6182 Auf Lager
46.8 mm
Natur
LDPE
No Tab
43.0 mm
4.0
6
  • von 25
Paralleler Schutzstopfen 35.0 mm 39.3 mm 10.5 mm LDPE Natur

10215388

Preisbereich
0,4435 € - 0,2111 €

Lagerbestände
8250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.3 mm
  • d
    35.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 69.0 mm 74.4 mm 10.5 mm LDPE Natur

10215555

Preisbereich
0,9709 € - 0,4623 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    74.4 mm
  • d
    69.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 64.0 mm 66.5 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215265

Preisbereich
0,4395 € - 0,4395 €

Lagerbestände
4680 Auf Lager
Merkmale
  • D
    66.5 mm
  • d
    64.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3923501000
Paralleler Schutzstopfen 73.0 mm 75.8 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215593

Preisbereich
1,0068 € - 0,4794 €

Lagerbestände
3640 Auf Lager
Merkmale
  • D
    75.8 mm
  • d
    73.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 82.0 mm 86.0 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215630

Preisbereich
1,1387 € - 0,5422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    86.0 mm
  • d
    82.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 32.0 mm 36.6 mm 10.5 mm LDPE Natur

10215685

Preisbereich
0,08 € - 0,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 80.0 mm 83.0 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215623

Preisbereich
1,1117 € - 0,5294 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    83.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 3.0 mm 6.3 mm 4.5 mm LDPE - PIR Natur

10215678

Preisbereich
0,0545 € - 0,0259 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d
    3.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 37.5 mm 41.0 mm 10.5 mm LDPE Natur

10215418

Preisbereich
0,4794 € - 0,2283 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.0 mm
  • d
    37.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 48.5 mm 52.3 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

10215456

Preisbereich
0,6502 € - 0,3096 €

Lagerbestände
3300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    52.3 mm
  • d
    48.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 62.0 mm 68.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natur

10215524

Preisbereich
0,9079 € - 0,4323 €

Lagerbestände
3420 Auf Lager
Merkmale
  • D
    68.5 mm
  • d
    62.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 70.0 mm 73.1 mm 11.0 mm LDPE Natur

10215562

Preisbereich
0,9709 € - 0,4623 €

Lagerbestände
4060 Auf Lager
Merkmale
  • D
    73.1 mm
  • d
    70.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 78.0 mm 81.5 mm 10.5 mm LDPE Natur

10215609

Preisbereich
1,0757 € - 0,5122 €

Lagerbestände
2520 Auf Lager
Merkmale
  • D
    81.5 mm
  • d
    78.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 84.5 mm 89.7 mm 8.0 mm LDPE Natur

10215647

Preisbereich
1,1387 € - 0,5422 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    89.7 mm
  • d
    84.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 67.0 mm 73.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natur

10215531

Preisbereich
0,9559 € - 0,4552 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    73.0 mm
  • d
    67.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 53.5 mm 56.3 mm 9.5 mm LDPE - PIR Natur

10215494

Preisbereich
0,827 € - 0,3938 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    56.3 mm
  • d
    53.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 71.5 mm 74.9 mm 10.5 mm LDPE Natur

10215579

Preisbereich
0,9918 € - 0,4723 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • D
    74.9 mm
  • d
    71.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 72.0 mm 78.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

10215586

Preisbereich
1,0068 € - 0,4794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    78.7 mm
  • d
    72.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendstopfen 9.1 mm Type 1 LDPE Natur

10350317

Preisbereich
0,0672 € - 0,0672 €

Lagerbestände
9996 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 43.0 mm Type 1 LDPE Natur

10350225

Preisbereich
0,472 € - 0,2568 €

Lagerbestände
6182 Auf Lager
Merkmale
  • D
    46.8 mm
  • d
    43.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab