Menü Suche

Mini-Kabelhalter

Auf Lager

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2104

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
96 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Montageart Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1922 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,2266 € - 0,2611 € 18805 Auf Lager
4.3 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,1922 € - 0,2195 € 5837 Auf Lager
4.3 mm
1.8 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,7403 € - 0,7403 € 985 Auf Lager
4.8 mm
2.6 mm
0,1951 € - 0,2223 € 66000 Auf Lager
8.3 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
0,1155 € - 0,1203 € 1765 Auf Lager
4.6 mm
4.8 mm
Kleber
1.0 mm
10019221 0,101 € - 0,1223 € 107998 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
0,1093 € - 0,1321 € 1000 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,101 € - 0,1223 € 8001 Auf Lager
6.7 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,2266 € - 0,2611 € 821 Auf Lager
4.3 mm
Zum Eindrücken
8.5 mm
0,101 € - 0,1223 € 45144 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,1093 € - 0,1321 € 78111 Auf Lager
6.7 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,1779 € - 0,2037 € 54300 Auf Lager
7.9 mm
8.0 mm
Kleber
4.1 mm
0,1779 € - 0,2037 € 57000 Auf Lager
8.9 mm
9.1 mm
Kleber
7.6 mm
0,1779 € - 0,2037 € 11184 Auf Lager
8.9 mm
9.1 mm
Kleber
6.1 mm
0,2266 € - 0,2611 € 150267 Auf Lager
8.4 mm
6.4 mm
Kleber
2.8 mm
0,1779 € - 0,2037 € 24530 Auf Lager
6.4 mm
6.6 mm
Kleber
3.0 mm
10019399 0,1836 € - 0,2611 € 46000 Auf Lager
8.4 mm
6.4 mm
Kleber
2.8 mm
0,2769 € - 0,3156 € 31019 Auf Lager
7.9 mm
8.0 mm
Kleber
4.1 mm
0,1093 € - 0,1321 € 2705 Auf Lager
6.7 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
  • von 5
Kabeltülle 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabeltülle 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018620

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
18805 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
5837 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.8 mm
  • Tiefe
    2 mm
Kabelhalter 7.1 mm 6.4 mm Natur Nylon 6/6

10019344

Preisbereich
0,7403 € - 0,7403 €

Lagerbestände
985 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.6 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    8.9 mm
Kabeltülle 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014714

Preisbereich
0,2223 € - 0,1951 €

Lagerbestände
66000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    8.3 mm
Kabeltülle Kleber 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Preisbereich
0,1203 € - 0,1155 €

Lagerbestände
1765 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    1.0 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019221

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
107998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019252

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019290

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
8001 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    6.7 mm
Kabeltülle 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018644

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
821 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    8.5 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019245

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
45144 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019283

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
78111 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    6.7 mm
Kabeltülle Kleber 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
54300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    4.1 mm
Kabeltülle Kleber 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
57000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
  • Innenhöhe
    7.6 mm
Kabeltülle Kleber 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
11184 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
  • Innenhöhe
    6.1 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
150267 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Kleber 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
24530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.6 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Preisbereich
0,2611 € - 0,1836 €

Lagerbestände
46000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Kleber 4.1 mm 7.9 mm PA

10019085

Preisbereich
0,3156 € - 0,2769 €

Lagerbestände
31019 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    4.1 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019306

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
2705 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    6.7 mm