Menü Suche

Kabeltülle Kleber 4.1 mm 7.9 mm PA

Dieser MiniaturKabelhalter wird mit dem mit einem Kleber versehenen Sockel schnell montiert. Er ist aus Ul94 V-2 gelistetem Material gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10019078

Hersteller-Artikelnummer:

MWSEB-4-01A2-RT

55300 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2037 €
5000 - 9999 0,1879 €
10000 + 0,1779 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

203,70 €

1000 x 0,2037 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Montageart Kleber
Haltertyp Mikro
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 8.0 mm
Innenhöhe 4.1 mm
Innenbreite 7.9 mm
Gesamtbreite 10.7 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns