Menü Suche

Kabeltülle 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

Dieser Miniaturkabelhalter ist mit einer Tannenbaumbefestigung ausgestattet, die in ein Plattenloch eingerastet werden kann. Er ist aus Nylon mit UL-Klassifizierung gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10014714

Hersteller-Artikelnummer:

MBHWSSE-1-01

85000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2223 €
5000 - 9999 0,2051 €
10000 + 0,1951 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

222,30 €

1000 x 0,2223 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Montageart Zum Eindrücken
Haltertyp Mikro
Innenhöhe 2.8 mm
Innenbreite 8.3 mm
Maximale Plattenstärke 4.1 mm
Gesamtbreite 9.5 mm
Plattenstärkenbereich 1.0 - 4.1 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
UL/CSA-Bezeichnung UL E70062

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns