Menü Suche

Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

Dieser Miniaturkabelhalter ist aus UL94-V-0 gelistetem Nylon 6/6 Natur gefertigt. Er eignet sich für eine Plattenstärke von 1 bis 1,6 mm und rastet in Loch mit einem Durchmesser von 1,7 mm ein.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10019306

Hersteller-Artikelnummer:

MWSET2-2-19

2705 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1321 €
5000 - 9999 0,122 €
10000 - 19999 0,1157 €
20000 + 0,1093 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

132,10 €

1000 x 0,1321 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Montageart Zum Eindrücken
Haltertyp Mikro
Innenhöhe 2.9 mm
Innenbreite 6.7 mm
Maximale Plattenstärke 1.6 mm
Gesamtbreite 9.1 mm
Plattenstärkenbereich 1.2 - 1.6 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790
UL/CSA-Bezeichnung UL E70062

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns