Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1929 € - 0,2675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
40.0 mm
Mit Schlitz
0,2064 € - 0,2873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,2309 € - 0,3083 € 750 Auf Lager
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,3097 € - 0,5022 € 500 Auf Lager
M6
40.0 mm
Mit Schlitz
0,3404 € - 0,5524 € 600 Auf Lager
M8
16.0 mm
Mit Schlitz
0,095 € - 0,095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
35.0 mm
Mit Schlitz
0,1471 € - 0,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
80.0 mm
Mit Schlitz
0,121 € - 0,121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
20.0 mm
Mit Schlitz
1,4362 € - 2,2669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0657 € - 0,0657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1553 € - 0,1553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
25.0 mm
Mit Schlitz
0,3262 € - 0,3262 € 25 Auf Lager
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0692 € - 0,1177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1577 € - 0,2689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
40.0 mm
Mit Schlitz
0,2331 € - 0,2984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1061 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1112 € - 0,1534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1123 € - 0,1548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2556 € - 0,2556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1061 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Nylon Natur

10401279

Preisbereich
0,2675 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon Natur

10401316

Preisbereich
0,2873 € - 0,2064 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon Natur

10401385

Preisbereich
0,3083 € - 0,2309 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm Nylon Natur

10401446

Preisbereich
0,5022 € - 0,3097 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PA Natur

10401491

Preisbereich
0,5524 € - 0,3404 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 35.0 mm Nylon Natur

10401569

Preisbereich
0,095 € - 0,095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 80.0 mm Nylon Natur

10401613

Preisbereich
0,1471 € - 0,1471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natur

10401651

Preisbereich
0,121 € - 0,121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Natur

10401699

Preisbereich
2,2669 € - 1,4362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Schwarz

10401224

Preisbereich
0,0657 € - 0,0657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Natur

10401736

Preisbereich
0,1553 € - 0,1553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm PVDF Natur

10401811

Preisbereich
0,3262 € - 0,3262 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 30.0 mm PP Natur

10401859

Preisbereich
0,1177 € - 0,0692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm PP Natur

10401897

Preisbereich
0,2689 € - 0,1577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm PP Natur

10401941

Preisbereich
0,2984 € - 0,2331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon Schwarz

10400876

Preisbereich
0,1478 € - 0,1061 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Nylon Schwarz

10400968

Preisbereich
0,1534 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon Schwarz

10401101

Preisbereich
0,1548 € - 0,1123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm PVDF Natur

10401774

Preisbereich
0,2556 € - 0,2556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm Nylon Natur

10400883

Preisbereich
0,1478 € - 0,1061 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur