Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1079 € - 0,1492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0 mm
Mit Schlitz
0,2385 € - 0,318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.0 mm
Mit Schlitz
0,4687 € - 0,7366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
60.0 mm
Mit Schlitz
0,1061 € - 0,1478 € 250 Auf Lager
M3
5.0 mm
Mit Schlitz
0,6237 € - 0,9799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
80.0 mm
Mit Schlitz
0,39 € - 0,6322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1963 € - 0,1963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
60.0 mm
Mit Schlitz
0,6772 € - 1,1869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
10.0 mm
Mit Schlitz
0,949 € - 1,6614 € 75 Auf Lager
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1994 € - 0,1994 € 75 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,3153 € - 0,3153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
40.0 mm
Mit Schlitz
2,4499 € - 3,7594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0498 € - 0,0846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0682 € - 0,1156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1098 € - 0,1872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1591 € - 0,2717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1061 € - 0,1478 € 1000 Auf Lager
M3
10 mm
Mit Schlitz
0,1079 € - 0,1492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10 mm
Mit Schlitz
0,1591 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
10 mm
Mit Schlitz
0,1406 € - 0,1436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon Natur

10401033

Preisbereich
0,1492 € - 0,1079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 22.0 mm Nylon Natur

10401408

Preisbereich
0,318 € - 0,2385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm Nylon Natur

10401453

Preisbereich
0,7366 € - 0,4687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 5.0 mm Nylon Natur

10400852

Preisbereich
0,1478 € - 0,1061 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 80.0 mm Nylon Natur

10401477

Preisbereich
0,9799 € - 0,6237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm Nylon Natur

10401538

Preisbereich
0,6322 € - 0,39 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 60.0 mm Nylon Natur

10401590

Preisbereich
0,1963 € - 0,1963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Natur

10401637

Preisbereich
1,1869 € - 0,6772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Natur

10401675

Preisbereich
1,6614 € - 0,949 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Natur

10401712

Preisbereich
0,1994 € - 0,1994 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Natur

10401750

Preisbereich
0,3153 € - 0,3153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PVDF Natur

10401798

Preisbereich
3,7594 € - 2,4499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm PP Natur

10401835

Preisbereich
0,0846 € - 0,0498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm PP Natur

10401873

Preisbereich
0,1156 € - 0,0682 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PP Natur

10401910

Preisbereich
0,1872 € - 0,1098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10 20.0 mm PP Natur

10401972

Preisbereich
0,2717 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 10 mm Nylon Schwarz

10400913

Preisbereich
0,1478 € - 0,1061 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 10 mm Nylon Schwarz

10401057

Preisbereich
0,1492 € - 0,1079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 10 mm Nylon Schwarz

10401170

Preisbereich
0,2196 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    10 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Maschinenschraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10396780

Preisbereich
0,1436 € - 0,1406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Schwarz