Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1591 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,2083 € - 0,29 € 250 Auf Lager
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,2996 € - 0,2996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1079 € - 0,1492 € 470 Auf Lager
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0508 € - 0,0508 € 1697 Auf Lager
M3
4.0 mm
Mit Schlitz
0,1061 € - 0,1478 € 173 Auf Lager
M3
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1168 € - 0,1605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1061 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0344 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0344 € - 0,0425 € 8 Auf Lager
M2.5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0338 € - 0,0418 € 25000 Auf Lager
M2
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0338 € - 0,0418 € 12996 Auf Lager
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0326 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
4.0 mm
Mit Schlitz
0,0347 € - 0,0428 € 39000 Auf Lager
M2
25.0 mm
Mit Schlitz
0,038 € - 0,0469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
42.0 mm
Mit Schlitz
0,0332 € - 0,041 € 9900 Auf Lager
M2
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0347 € - 0,0428 € 25122 Auf Lager
M2.5
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0332 € - 0,041 € 44740 Auf Lager
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1543 € - 0,1905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
70.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Schwarz

10401200

Preisbereich
0,2196 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon Schwarz

10401323

Preisbereich
0,29 € - 0,2083 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 40.0 mm Nylon Schwarz

10401583

Preisbereich
0,2996 € - 0,2996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon Natur

10401040

Preisbereich
0,1492 € - 0,1079 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 4.0 mm Nylon Natur

10400845

Preisbereich
0,0508 € - 0,0508 €

Lagerbestände
1697 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm Nylon Natur

10400906

Preisbereich
0,1478 € - 0,1061 €

Lagerbestände
173 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 25.0 mm Nylon Natur

10401118

Preisbereich
0,1605 € - 0,1168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm Nylon Natur

10400883

Preisbereich
0,1478 € - 0,1061 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294246

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294864

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294222

Preisbereich
0,0418 € - 0,0338 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294857

Preisbereich
0,0418 € - 0,0338 €

Lagerbestände
12996 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294208

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294253

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
39000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 42.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295625

Preisbereich
0,0469 € - 0,038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    42.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294215

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294871

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
25122 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294840

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
44740 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294239

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297773

Preisbereich
0,1905 € - 0,1543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur