Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0987 € - 0,1153 € | 90 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0696 € - 0,0814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0865 € - 0,1012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1788 € - 0,19 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0368 € - 0,0515 € | 13499 Auf Lager |
M3
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,045 € - 0,0629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0471 € - 0,0657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0476 € - 0,0663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0719 € - 0,114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 5,8011 € - 7,2091 € | 361 Auf Lager |
M6
|
Hellbraun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,5392 € - 0,6308 € | 43 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,4139 € - 0,4801 € | 15135 Auf Lager |
M8
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1408 € - 0,1661 € | 752 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.602 in
15.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,4688 € - 0,5477 € | 504 Auf Lager |
M8
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,6519 € - 0,7631 € | 2897 Auf Lager |
M8
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0792 € - 0,0926 € | 2000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1703 € - 0,1802 € | 1088 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0947 € - 0,1109 € | 25000 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1464 € - 0,2013 € | 250 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2323 € - 0,2449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.39 in
35.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.