Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1464 € - 0,2013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1464 € - 0,2013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,6772 € - 1,1869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 1,1649 € - 2,0368 € | 200 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,145 € - 0,1995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0436 € - 0,058 € | 34000 Auf Lager |
M2
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,9152 € - 2,6752 € | 200 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,4369 € - 2,2461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0688 € - 0,0899 € | 1598 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
DIN 963
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 2,567 € - 3,8923 € | 450 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1157 € - 0,1788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
DIN 963
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1023 € - 0,1774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
DIN 963
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 1,1649 € - 2,0368 € | 290 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 1,577 € - 2,3373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 2,5907 € - 3,9284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1464 € - 0,2013 € | 435 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1277 € - 0,1774 € | 426 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1039 € - 0,145 € | 200 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1043 € - 0,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1291 € - 0,1788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.