Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0457 € - 0,064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
DIN 963
Baustahl
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0597 € - 0,0831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
DIN 963
Baustahl
20.0 mm
Mit Schlitz
0,95 € - 1,0561 € 15 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PVDF
56.7 mm
Mit Schlitz
0,1731 € - 0,1802 € 2061 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Mit Schlitz
0,221 € - 0,259 € 86 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
PP
20.3 mm
Mit Schlitz
0,0566 € - 0,0663 € 32370 Auf Lager
M3
Natur
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0553 € - 0,0649 € 1350 Auf Lager
M4
Natur
PA
12.0 mm
Mit Schlitz
0,7716 € - 1,6896 € 4170 Auf Lager
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7716 € - 1,6896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7716 € - 1,6896 € 468 Auf Lager
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
2,7315 € - 5,5757 € 380 Auf Lager
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
4,5338 € - 5,6321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5322 € - 0,5618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
35.0 mm
Mit Schlitz
0,2281 € - 0,2647 € 500 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Mit Schlitz
0,9476 € - 2,7738 € 1000 Auf Lager
M10
Natur
DIN 963
Nylon
50.0 mm
Mit Schlitz
0,4984 € - 0,5815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
NF E 25-123
PVDF
21.7 mm
Mit Schlitz
0,2435 € - 0,283 € 9470 Auf Lager
M6
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.7 mm
Mit Schlitz
0,1095 € - 0,1282 € 1600 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PP
12.7 mm
Mit Schlitz
0,2985 € - 0,3506 € 10549 Auf Lager
M6
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
26.7 mm
Mit Schlitz
0,3562 € - 0,4167 € 4140 Auf Lager
M6
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
36.7 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Baustahl Weiß

10183038

Preisbereich
0,064 € - 0,0457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Baustahl Weiß

10183076

Preisbereich
0,0831 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M6 56.7 mm PVDF Natur

10051689

Preisbereich
1,0561 € - 0,95 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    56.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8 15.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051726

Preisbereich
0,1802 € - 0,1731 €

Lagerbestände
2061 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    15.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 20.3 mm PP Natur

10051764

Preisbereich
0,259 € - 0,221 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    20.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm PA Natur

10052020

Preisbereich
0,0663 € - 0,0566 €

Lagerbestände
32370 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm PA Natur

10052075

Preisbereich
0,0649 € - 0,0553 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219904

Preisbereich
1,6896 € - 0,7716 €

Lagerbestände
4170 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219928

Preisbereich
1,6896 € - 0,7716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219911

Preisbereich
1,6896 € - 0,7716 €

Lagerbestände
468 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PEEK Hellbraun

10220085

Preisbereich
5,5757 € - 2,7315 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 PEEK Hellbraun

10220115

Preisbereich
5,6321 € - 4,5338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M10x1.5 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10051849

Preisbereich
0,5618 € - 0,5322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 60.0 mm PA Natur

10051887

Preisbereich
0,2647 € - 0,2281 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M10 50.0 mm Nylon Natur

10330685

Preisbereich
2,7738 € - 0,9476 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M6 21.7 mm PVDF Natur

10051559

Preisbereich
0,5815 € - 0,4984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 8.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051436

Preisbereich
0,283 € - 0,2435 €

Lagerbestände
9470 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    8.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 12.7 mm PP Natur

10051474

Preisbereich
0,1282 € - 0,1095 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 26.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051573

Preisbereich
0,3506 € - 0,2985 €

Lagerbestände
10549 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    26.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 36.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051610

Preisbereich
0,4167 € - 0,3562 €

Lagerbestände
4140 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    36.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz