Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm PA Natur

Diese Schraube hat einen geschlitzten ovalen Kopf und vereint die Hauptmerkmal von Befestigungen mit gewölbten und Senkköpfen. Sie ist aus natürlichem Nylon wird wird für zahlreiche Anwendungsbereiche und Branchen verwendet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10052181

Hersteller-Artikelnummer:

0110700000VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,19 €
10000 + 0,1788 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

190,00 €

1000 x 0,19 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 6.6 mm
Gewindelänge 25.0 mm
Gewindegröße M8
Farbe Natur
Oberfläche Kein Finish
Antriebstyp Mit Schlitz
Schraubenart Maschinenschraube
Kopftyp Erhöhter Senkkopf
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns