Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm PVDF Natur

Eine geschlitzte Senkkopfschraube aus natürlichem PVDF, die eine gute chemische und UV-Beständigkeit aufweist. PVDF ist auch durch Gamma-, Dampf- und ETO-Sterilisation sterilisierbar, was es ideal für den Einsatz in medizinischen, Lebensmittel- und Getränkeanwendungen macht.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10404607

Hersteller-Artikelnummer:

585030800046

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 99 1,1869 €
100 - 249 0,7997 €
250 + 0,6772 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

29,67 €

25 x 1,1869 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 1.7 mm
Gewindelänge 8.0 mm
Gewindegröße M3
Farbe Natur
Oberfläche Kein Finish
Antriebstyp Mit Schlitz
Schraubenart Maschinenschraube
Kopftyp Metallzahn-Kopf
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Spezifikationen DIN 963, UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen DIN 963
Spezifikationen UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns