Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1223 € - 0,1436 € 6655 Auf Lager
M4
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Mit Schlitz
0,0774 € - 0,0904 € 1372 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Mit Schlitz
0,0904 € - 0,106 € 990 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.3 mm
Mit Schlitz
0,1731 € - 0,2027 € 7621 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
PVDF
6.3 mm
Mit Schlitz
10050750 0,0632 € - 0,0739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
10.3 mm
Mit Schlitz
0,152 € - 0,1788 € 292 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Mit Schlitz
0,1061 € - 0,124 € 2083 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1212 € - 0,1422 € 1740 Auf Lager
M3
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.3 mm
Mit Schlitz
0,0703 € - 0,0822 € 9000 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Mit Schlitz
0,3829 € - 0,4463 € 298 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Mit Schlitz
0,1274 € - 0,1492 € 4700 Auf Lager
M4
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Mit Schlitz
0,1363 € - 0,1591 € 14100 Auf Lager
M4
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Mit Schlitz
0,1802 € - 0,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Mit Schlitz
0,0756 € - 0,0885 € 105 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Mit Schlitz
0,4139 € - 0,4801 € 15135 Auf Lager
M8
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
11.3 mm
Mit Schlitz
0,6519 € - 0,7631 € 2797 Auf Lager
M8
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
45.3 mm
Mit Schlitz
0,0378 € - 0,0443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
5.5 mm
Mit Schlitz
0,1408 € - 0,1661 € 752 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
PP
15.3 mm
Mit Schlitz
0,4688 € - 0,5477 € 504 Auf Lager
M8
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
25.3 mm
Mit Schlitz
0,0468 € - 0,0653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Weiß
DIN 963
Baustahl
16.0 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Mit Schlitz M4 13.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10050996

Preisbereich
0,1436 € - 0,1223 €

Lagerbestände
6655 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    13.3 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 13.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051177

Preisbereich
0,0904 € - 0,0774 €

Lagerbestände
1372 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    13.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3 2.3 mm Nylon 6/6 Natur

10050668

Preisbereich
0,106 € - 0,0904 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    2.3 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 6.3 mm PVDF Natur

10050712

Preisbereich
0,2027 € - 0,1731 €

Lagerbestände
7621 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3 10.3 mm Nylon 6/6 Natur

10050750

Preisbereich
0,0739 € - 0,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natur

10051146

Preisbereich
0,1788 € - 0,152 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 40.0 mm PA Natur

10051115

Preisbereich
0,124 € - 0,1061 €

Lagerbestände
2083 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 14.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10050804

Preisbereich
0,1422 € - 0,1212 €

Lagerbestände
1740 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    14.3 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 15.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051214

Preisbereich
0,0822 € - 0,0703 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    15.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 17.3 mm PVDF Natur

10051252

Preisbereich
0,4463 € - 0,3829 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    17.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4 17.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051030

Preisbereich
0,1492 € - 0,1274 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    17.3 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4 27.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051108

Preisbereich
0,1591 € - 0,1363 €

Lagerbestände
14100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    27.3 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5 13.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051184

Preisbereich
0,214 € - 0,1802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    13.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4 25.0 mm PP Natur

10051078

Preisbereich
0,0885 € - 0,0756 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051702

Preisbereich
0,4801 € - 0,4139 €

Lagerbestände
15135 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    11.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8 45.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051825

Preisbereich
0,7631 € - 0,6519 €

Lagerbestände
2797 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    45.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10051863

Preisbereich
0,0443 € - 0,0378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 15.3 mm PP Natur

10051740

Preisbereich
0,1661 € - 0,1408 €

Lagerbestände
752 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    15.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8 25.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051788

Preisbereich
0,5477 € - 0,4688 €

Lagerbestände
504 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    25.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Baustahl Weiß

10183007

Preisbereich
0,0653 € - 0,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt