Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 6.3 mm PVDF Natur

Neue Essentra-Artikelnummer:

10050712

Hersteller-Artikelnummer:

0100080500VR

7621 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,2027 €
1000 - 1999 0,1929 €
2000 + 0,1731 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

20,27 €

100 x 0,2027 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 1.7 mm
Gewindelänge 6.3 mm
Gewindegröße M3
Farbe Natur
Antriebstyp Mit Schlitz
Schraubenart Maschinenschraube
Kopftyp Senkkopf
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Spezifikationen DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen ISO 2009
Spezifikationen NF E 25-123
Spezifikationen DIN 963

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns