Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,4688 € - 0,5477 € 504 Auf Lager
M8
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
25.3 mm
Mit Schlitz
0,6519 € - 0,7631 € 2897 Auf Lager
M8
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
45.3 mm
Mit Schlitz
0,0378 € - 0,0443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
5.5 mm
Mit Schlitz
0,2449 € - 0,2872 € 169 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
56.7 mm
Mit Schlitz
0,1005 € - 0,1175 € 545 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
11.3 mm
Mit Schlitz
0,0802 € - 0,094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
PA
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0539 € - 0,063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0661 € - 0,0773 € 488 Auf Lager
M4
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,067 € - 0,0785 € 1410 Auf Lager
M5
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1295 € - 0,152 € 8000 Auf Lager
M6
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0674 € - 0,0789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
18.0 mm
Mit Schlitz
0,043 € - 0,0602 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Weiß
DIN 963
Baustahl
10.0 mm
Mit Schlitz
1,1982 € - 1,4009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
NF E 25-123
PVDF
36.7 mm
Mit Schlitz
0,0468 € - 0,0653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Weiß
DIN 963
Baustahl
16.0 mm
Mit Schlitz
0,3421 € - 0,3998 € 196 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PP
56.7 mm
Mit Schlitz
0,0897 € - 0,1049 € 4096 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Mit Schlitz
0,0987 € - 0,1153 € 90 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0696 € - 0,0814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0865 € - 0,1012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1788 € - 0,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Mit Schlitz M8 25.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051788

Preisbereich
0,5477 € - 0,4688 €

Lagerbestände
504 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    25.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8 45.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051825

Preisbereich
0,7631 € - 0,6519 €

Lagerbestände
2897 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    45.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10051863

Preisbereich
0,0443 € - 0,0378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 56.7 mm Nylon 6/6 Natur

10051658

Preisbereich
0,2872 € - 0,2449 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    56.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8 11.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051696

Preisbereich
0,1175 € - 0,1005 €

Lagerbestände
545 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    11.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm PA Natur

10051979

Preisbereich
0,094 € - 0,0802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon Natur

10052051

Preisbereich
0,063 € - 0,0539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm PA Natur

10052099

Preisbereich
0,0773 € - 0,0661 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm PA Natur

10052129

Preisbereich
0,0785 € - 0,067 €

Lagerbestände
1410 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PA Natur

10052167

Preisbereich
0,152 € - 0,1295 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 18.0 mm Nylon Natur

10052204

Preisbereich
0,0789 € - 0,0674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm Baustahl Weiß

10182987

Preisbereich
0,0602 € - 0,043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M6 36.7 mm PVDF Natur

10051634

Preisbereich
1,4009 € - 1,1982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    36.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Baustahl Weiß

10183007

Preisbereich
0,0653 € - 0,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M6 56.7 mm PP Natur

10051672

Preisbereich
0,3998 € - 0,3421 €

Lagerbestände
196 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    56.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4 15.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051894

Preisbereich
0,1049 € - 0,0897 €

Lagerbestände
4096 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    15.3 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PP Natur

10051719

Preisbereich
0,1153 € - 0,0987 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Natur

10488294

Preisbereich
0,0814 € - 0,0696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Natur

10052143

Preisbereich
0,1012 € - 0,0865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm PA Natur

10052181

Preisbereich
0,19 € - 0,1788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    6.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish