Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M6 36.7 mm PVDF Natur

Neue Essentra-Artikelnummer:

10051634

Hersteller-Artikelnummer:

0100520500VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 1,4009 €
1000 - 1999 1,3334 €
2000 + 1,1982 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

140,09 €

100 x 1,4009 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 3.3 mm
Gewindelänge 36.7 mm
Gewindegröße M6
Farbe Natur
Antriebstyp Mit Schlitz
Schraubenart Maschinenschraube
Kopftyp Senkkopf
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Spezifikationen DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen ISO 2009
Spezifikationen DIN 963
Spezifikationen NF E 25-123

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns