Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0526 € - 0,065 € | 8012 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.272 in
32.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | 42000 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.539 in
13.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0645 € - 0,0796 € | 40 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1832 € - 0,2262 € | 1000 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.697 in
17.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0362 € - 0,0447 € | 965 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 14944 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.11 in
2.8 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 7000 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2046 € - 0,2526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,213 € - 0,263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0565 € - 0,0698 € | 3000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0644 € - 0,0796 € | 50000 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0373 € - 0,046 € | 1000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0408 € - 0,0504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0631 € - 0,078 € | 2000 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0666 € - 0,0822 € | 50 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
1.248 in
31.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.