Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,6423 € - 0,6423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8
Natur
Nylon 6/6
80.0 mm
Mit Schlitz
0,4055 € - 0,4745 € 1639 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
Nylon
80.0 mm
Mit Schlitz
0,1148 € - 0,1392 € 45000 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1456 € - 0,1662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
Natur
Nylon
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,1855 € - 1,4643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.2
Braun
PEEK
2.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
6,3643 € - 7,2231 € 109 Auf Lager
M6
Braun
PEEK
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0664 € - 0,0775 € 2000 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
Mit Schlitz
0,084 € - 0,0981 € 6710 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0466 € - 0,0543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0904 € - 0,1058 € 11853 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,9264 € - 2,0416 € 1665 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0673 € - 0,0787 € 18000 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0949 € - 0,1111 € 6818 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1018 € - 0,1191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0663 € - 0,0774 € 719 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0649 € - 0,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0694 € - 0,0814 € 1979 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0746 € - 0,0873 € 12605 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,068 € - 0,0796 € 160924 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0418 € - 0,0487 € 7071 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
Mit Schlitz
  • von 30
Schraube Mit Schlitz M8 80.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179284

Preisbereich
0,6423 € - 0,6423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
Schraube Mit Schlitz M10 80.0 mm Nylon Natur

10052914

Preisbereich
0,4745 € - 0,4055 €

Lagerbestände
1639 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10019719

Preisbereich
0,1392 € - 0,1148 €

Lagerbestände
45000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.4 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 8.0 mm Nylon Natur

10162170

Preisbereich
0,1662 € - 0,1456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 2.5 mm PEEK Braun

10358672

Preisbereich
1,4643 € - 1,1855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 25.0 mm PEEK Braun

10219881

Preisbereich
7,2231 € - 6,3643 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052549

Preisbereich
0,0775 € - 0,0664 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 30.0 mm Nylon Natur

10052587

Preisbereich
0,0981 € - 0,084 €

Lagerbestände
6710 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052624

Preisbereich
0,0543 € - 0,0466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052662

Preisbereich
0,1058 € - 0,0904 €

Lagerbestände
11853 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.0 mm PEEK Hellbraun

10219676

Preisbereich
2,0416 € - 0,9264 €

Lagerbestände
1665 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052556

Preisbereich
0,0787 € - 0,0673 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon Natur

10052709

Preisbereich
0,1111 € - 0,0949 €

Lagerbestände
6818 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052747

Preisbereich
0,1191 € - 0,1018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052471

Preisbereich
0,0774 € - 0,0663 €

Lagerbestände
719 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052518

Preisbereich
0,0757 € - 0,0649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052464

Preisbereich
0,0814 € - 0,0694 €

Lagerbestände
1979 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052501

Preisbereich
0,0873 € - 0,0746 €

Lagerbestände
12605 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052563

Preisbereich
0,0796 € - 0,068 €

Lagerbestände
160924 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052525

Preisbereich
0,0487 € - 0,0418 €

Lagerbestände
7071 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm