Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
589 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1172 € - 0,1621 € 418 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1664 € - 0,3027 € 3200 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1185 € - 0,1879 € 244 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1434 € - 0,2625 € 3300 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1157 € - 0,1822 € 250 Auf Lager
M2.5
Natur
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1017 € - 0,1606 € 350 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
4.0 mm
Mit Schlitz
0,1145 € - 0,1592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1213 € - 0,1693 € 3314 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1434 € - 0,2625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1185 € - 0,1879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Natur
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1063 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1592 € - 0,2898 € 400 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
5.0 mm
Mit Schlitz
0,1159 € - 0,1606 € 500 Auf Lager
M4
Natur
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1265 € - 0,1764 € 29000 Auf Lager
M4
Natur
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1308 € - 0,1822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1492 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Nylon
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1252 € - 0,2467 € 4700 Auf Lager
M6
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1212 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1779 € - 0,3256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2568 € - 0,4663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
40.0 mm
Mit Schlitz
  • von 30
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Nylon Natur

10325742

Preisbereich
0,1621 € - 0,1172 €

Lagerbestände
418 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 40.0 mm Nylon Natur

10325780

Preisbereich
0,3027 € - 0,1664 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 6.0 mm Nylon Natur

10325537

Preisbereich
0,1879 € - 0,1185 €

Lagerbestände
244 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 16.0 mm Nylon Natur

10325575

Preisbereich
0,2625 € - 0,1434 €

Lagerbestände
3300 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2.5 8.0 mm Nylon Natur

10325629

Preisbereich
0,1822 € - 0,1157 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 4.0 mm Nylon Natur

10325674

Preisbereich
0,1606 € - 0,1017 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm Nylon Natur

10325711

Preisbereich
0,1592 € - 0,1145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 25.0 mm Nylon Natur

10325759

Preisbereich
0,1693 € - 0,1213 €

Lagerbestände
3314 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 12.0 mm Nylon Natur

10325568

Preisbereich
0,2625 € - 0,1434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2.5 6.0 mm Nylon Natur

10325605

Preisbereich
0,1879 € - 0,1185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2.5 16.0 mm Nylon Natur

10325650

Preisbereich
0,1678 € - 0,1063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 5.0 mm Nylon Natur

10325520

Preisbereich
0,2898 € - 0,1592 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon Natur

10325803

Preisbereich
0,1606 € - 0,1159 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon Natur

10325841

Preisbereich
0,1764 € - 0,1265 €

Lagerbestände
29000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Natur

10325902

Preisbereich
0,1822 € - 0,1308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M5 25.0 mm Nylon Natur

10325940

Preisbereich
0,2066 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Natur

10326039

Preisbereich
0,2467 € - 0,1252 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon Natur

10326022

Preisbereich
0,1922 € - 0,1212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon Natur

10326060

Preisbereich
0,3256 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm Nylon Natur

10326114

Preisbereich
0,4663 € - 0,2568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf