Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
589 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0655 € - 0,0915 € 21000 Auf Lager
M3
Natur
Baustahl
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0641 € - 0,0893 € 10986 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1166 € - 0,2123 € 1048 Auf Lager
M2
Transparent
PC
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,353 € - 4,0317 € 275 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,7217 € - 3,30 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PEEK
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
5,1795 € - 5,8826 € 76 Auf Lager
M6
Hellbraun
PEEK
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0946 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Baustahl
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0953 € - 0,1507 € 8247 Auf Lager
M5
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0415 € - 0,0415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1163 € - 0,1606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0559 € - 0,078 € 980 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0708 € - 0,099 € 12500 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,103 € - 0,1426 € 1000 Auf Lager
M5
Natur
Baustahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1635 € - 0,2266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,3314 € - 4,7908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0492 € - 0,0687 € 1256 Auf Lager
M3
Natur
Baustahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7862 € - 1,7217 € 65 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,1033 € - 2,4247 € 2675 Auf Lager
M4
Hellbraun
PEEK
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0582 € - 0,0812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Baustahl
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
4,6056 € - 6,5139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PEEK
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm Baustahl Natur

10238318

Preisbereich
0,0915 € - 0,0655 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 12.0 mm Baustahl Natur

10238363

Preisbereich
0,0893 € - 0,0641 €

Lagerbestände
10986 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 5.0 mm PC Transparent

10357255

Preisbereich
0,2123 € - 0,1166 €

Lagerbestände
1048 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 25.0 mm PEEK Hellbraun

10219706

Preisbereich
4,0317 € - 2,353 €

Lagerbestände
275 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm PEEK Hellbraun

10219683

Preisbereich
3,30 € - 1,7217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 16.0 mm PEEK Hellbraun

10219867

Preisbereich
5,8826 € - 5,1795 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 25.0 mm Baustahl Natur

10238394

Preisbereich
0,1506 € - 0,0946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.0 mm Baustahl Natur

10238431

Preisbereich
0,1507 € - 0,0953 €

Lagerbestände
8247 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 8.0 mm Baustahl Natur

10636732

Preisbereich
0,0415 € - 0,0415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm Baustahl Natur

10238448

Preisbereich
0,1606 € - 0,1163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 6.0 mm Baustahl Natur

10238332

Preisbereich
0,078 € - 0,0559 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 16.0 mm Baustahl Natur

10238370

Preisbereich
0,099 € - 0,0708 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 10.0 mm Baustahl Natur

10238417

Preisbereich
0,1426 € - 0,103 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 30.0 mm Baustahl Natur

10238455

Preisbereich
0,2266 € - 0,1635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 10.0 mm PEEK Hellbraun

10219799

Preisbereich
4,7908 € - 2,3314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 10.0 mm Baustahl Natur

10238288

Preisbereich
0,0687 € - 0,0492 €

Lagerbestände
1256 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 10.0 mm PEEK Hellbraun

10219669

Preisbereich
1,7217 € - 0,7862 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 6.0 mm PEEK Hellbraun

10219713

Preisbereich
2,4247 € - 1,1033 €

Lagerbestände
2675 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.0 mm Baustahl Natur

10238295

Preisbereich
0,0812 € - 0,0582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 10.0 mm PEEK Hellbraun

10219843

Preisbereich
6,5139 € - 4,6056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf