Menü Suche

Kunststoff-Schraubnieten

Auf Lager

Schraubnieten sind Befestigungen, die sich schnell lösen lassen, und sie eignen sich für Sicherheitsplatten und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen. Sie können einfach installiert, festgezogen, gelöst und mit einem Kreuzkopfschraubendreher entfernt werden.

Zum Sortiment gehören Schraubnieten; aus Nylon 6/6 gefertigt und in Schwarz oder Naturfarben erhältlich; sie haben eine Schlitzbetätigung für eine einfache Montage oder Demontage. Sie sind aufgrund ihrer guten elektrischen Isoliereigenschaften ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Baugruppen. Installieren Sie den Verschluss, indem Sie den Kopf nach unten gerichtet in die Anwendung schrauben. Wir haben auch Schraubnieten, die aus naturfarbenem, nach UL94 V-2 eingestuftem Nylon 6/6 hergestellt sind. Wenn der Stift in die Niete eingeschraubt wird, erweitert sich die Tülle – und befestigt die Niete dadurch an ihrem Platz. Diese Nieten können wiederverwendet werden - was sie zu einer wirtschaftlichen Wahl macht.

Darüber hinaus ist eine Reihe von Ankernieten in unserem Schraubangebot enthalten. Diese Schraubnieten haben einen Körper aus modifiziertem PA (Nylon) und verfügen über einen Stift aus verzinktem Stahl oder Acetal. Hochfeste, zweiteilige Nieten, die vielseitig, kostengünstig und vibrationsfest sind. Sie entwickeln eine hohe Auszugskraft, sind korrosionsbeständig und ideal für die thermische und elektrische Isolierung. Sie können für massive oder hohle Materialien verwendet werden, einschließlich Holz, Beton, Gips, Metall, Kunststoff, Fliesenblock oder Mörtel.

  • Schnelle und einfache Montage
  • Hochfest und vielseitig
  • Farben: Weiß, Schwarz und Natur
  • Kopfstile: Rund-, Flachrund- und Pilzkopf.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Nietenkopfform Kopfhöhe Bohrungsdurchmesser Kopfdurchmesser Ausführung Plattenstärkenbereich Antriebstyp Kaufen
2000 Auf Lager
Flachrund
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Mit Schlitz
1000 Auf Lager
Rund
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Mit Schlitz
0,597 € - 0,7371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrund
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrundkopf
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Mit Schlitz
0,6556 € - 0,8094 € 1999 Auf Lager
Flachrundkopf
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Mit Schlitz
10308769 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrund
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Mit Schlitz
2000 Auf Lager
Flachrundkopf
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrundkopf
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Mit Schlitz
1000 Auf Lager
Rund
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Mit Schlitz
1000 Auf Lager
Flachrundkopf
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Mit Schlitz
1000 Auf Lager
Flachrund
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrund
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Mit Schlitz
0,1836 € - 0,2094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrund
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1285 € - 0,1549 € 36000 Auf Lager
Flachrund
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4003 € - 0,4318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrund
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2037 € - 0,2797 € 16250 Auf Lager
Flachrund
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2381 € - 0,33 € 20059 Auf Lager
Flachrund
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 2
Schraubniete 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Weiß

10308837


Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Ankerlänge
    19.0 mm
Schraubniete 6.4 mm 6.4 mm (PT) Stahl;Nylon Weiß

10308806


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Ankerlänge
    38.1 mm
Schraubniete 6.4 mm 6.4 mm (PT) Stahl;Nylon Weiß

10308844

Preisbereich
0,7371 € - 0,597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Ankerlänge
    25.4 mm
Schraubniete 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Weiß

10308714


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Ankerlänge
    19.0 mm
Schraubniete 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Weiß

10308790


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Ankerlänge
    25.4 mm
Schraubniete 6.4 mm 6.4 mm (PT) Stahl;Nylon Weiß

10308752

Preisbereich
0,8094 € - 0,6556 €

Lagerbestände
1999 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Ankerlänge
    38.1 mm
Schraubniete 4.8 mm 4.8 mm (PT) Stahl;Nylon Weiß

10308769


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Ankerlänge
    19.1 mm
Schraubniete 6.4 mm 6.4 mm (PT) Stahl;Nylon Weiß

10308851


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Ankerlänge
    38.1 mm
Schraubniete 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Weiß

10308721


Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Ankerlänge
    25.4 mm
Schraubniete 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Weiß

10308738


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Ankerlänge
    19.0 mm
Schraubniete 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Weiß

10308776


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Ankerlänge
    25.4 mm
Schraubniete 6.4 mm 6.4 mm (PT) Stahl;Nylon Weiß

10308783


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Ankerlänge
    19.1 mm
Schraubniete 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Weiß

10308745


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Ankerlänge
    25.4 mm
Schraubniete 4.8 mm 4.8 mm (PT) Stahl;Nylon Weiß

10308813


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Ankerlänge
    19.1 mm
Schraubniete 4.8 mm 4.8 mm (PT) Stahl;Nylon Weiß

10308820


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Ankerlänge
    25.4 mm
Schraubniete 10.0 mm (PT) Schwarz

10177839

Preisbereich
0,2094 € - 0,1836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 - 10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Ankerlänge
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
Schraubniete 8.0 mm (PT) Schwarz

10036389

Preisbereich
0,1549 € - 0,1285 €

Lagerbestände
36000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    7.0 - 8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Ankerlänge
    22.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
Schraubniete 6.0 mm (PT) Schwarz

10036402

Preisbereich
0,4318 € - 0,4003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    1.5 - 6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
Schraubniete 8.0 mm (PT) Schwarz

10082140

Preisbereich
0,2797 € - 0,2037 €

Lagerbestände
16250 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Ankerlänge
    10.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
Schraubniete 10.0 mm (PT) Schwarz

10082188

Preisbereich
0,33 € - 0,2381 €

Lagerbestände
20059 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 - 10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Ankerlänge
    13.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm