Menü Suche

Schraubniete 8.0 mm (PT) Schwarz

Schraubnieten aus Nylon 6/6. Der Flachkopf verfügt über einen Kreuzschlitz. Aufgrund ihrer guten elektrischen Isoliereigenschaften sind sie ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Baugruppen. Installieren Sie den Verschluss, indem Sie den Kopf nach unten gerichtet in die Baugruppe schrauben.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10082140

Hersteller-Artikelnummer:

113106059902

49500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,2797 €
500 - 999 0,2625 €
1000 + 0,2037 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

69,93 €

250 x 0,2797 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Plattenstärkenbereich 2.0 - 8.0 mm
Kopfdurchmesser 15.0 mm
Kopfhöhe 1.3 mm
Ankerlänge 10.7 mm
Bohrungsdurchmesser 6.0 mm
Nietentyp Schraubniete
Nietenkopfform Flachrund
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Ausführung 1
Nietenmaterial Nylon 6/6
Stiftmaterial Nylon 6/6
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns