Menü Suche

Schraubniete 10.0 mm (PT) Schwarz

Schraubnieten aus Nylon 6/6. Der Flachkopf verfügt über einen Kreuzschlitz. Aufgrund ihrer guten elektrischen Isoliereigenschaften sind sie ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Baugruppen. Installieren Sie den Verschluss, indem Sie den Kopf nach unten gerichtet in die Baugruppe schrauben.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10177839

Hersteller-Artikelnummer:

USR-1133

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2094 €
5000 - 9999 0,1951 €
10000 + 0,1836 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

209,40 €

1000 x 0,2094 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Plattenstärkenbereich 3.0 - 10.0 mm
Kopfdurchmesser 20.0 mm
Kopfhöhe 4.0 mm
Ankerlänge 14.0 mm
Bohrungsdurchmesser 8.0 mm
Nietentyp Schraubniete
Nietenkopfform Flachrund
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Ausführung 2
Nietenmaterial Nylon 6/6
Stiftmaterial Nylon 6/6
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns