Menü Suche

Schraubniete 8.0 mm (PT) Schwarz

Schraubnieten aus Nylon 6 mit einem Acetalstift. Wenn der Stift in die Niete eingeschraubt wird, erweitert sich die Tülle und befestigt die Niete dadurch an ihrem Platz. Abnehmbar mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Kann wiederverwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10036389

Hersteller-Artikelnummer:

USR-1

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1549 €
5000 - 9999 0,1434 €
10000 - 19999 0,1361 €
20000 + 0,1285 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

154,90 €

1000 x 0,1549 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Plattenstärkenbereich 7.0 - 8.0 mm
Kopfdurchmesser 20.0 mm
Kopfhöhe 3.6 mm
Ankerlänge 22.0 mm
Bohrungsdurchmesser 8.0 mm
Nietentyp Schraubniete
Nietenkopfform Flachrund
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Ausführung 3
Nietenmaterial Nylon 6
Stiftmaterial Acetal
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns