Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
246 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
0,6068 € - 0,6758 € 31000 Auf Lager
38.1 mm
Natur
Silikon
24.6 mm
0,1408 € - 0,1408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
Natur
Silikonkautschuk
3.8 mm
1,2728 € - 1,4221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
Natur
Silikon
27.5 mm
0,3921 € - 0,4334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.8 mm
Natur
Silikonkautschuk
25.4 mm
1,2069 € - 1,347 € 4150 Auf Lager
50.8 mm
Natur
Silikonkautschuk
41.3 mm
0,5125 € - 0,5998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
6.4 mm
0,3154 € - 0,3689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.5 mm
0,3407 € - 0,397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.9 mm
0,328 € - 0,3449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
3.5 mm
0,2562 € - 0,2999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
4.0 mm
0,3337 € - 0,3914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
5.7 mm
0,5012 € - 0,5871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
0,397 € - 0,466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
7.1 mm
0,2985 € - 0,3477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
4.4 mm
0,4491 € - 0,5252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
7.9 mm
0,3774 € - 0,4201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natur
Silikonkautschuk
20.6 mm
0,2196 € - 0,2435 € 4474 Auf Lager
16.7 mm
Natur
Silikon
14.3 mm
0,1375 € - 0,1534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Natur
Silikonkautschuk
7.1 mm
0,2126 € - 0,2351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikonkautschuk
5.7 mm
0,1054 € - 0,1174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Natur
Silikonkautschuk
3.2 mm
  • von 13
Cape 24.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250600

Preisbereich
0,6758 € - 0,6068 €

Lagerbestände
31000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250242

Preisbereich
0,1408 € - 0,1408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 27.5 mm 76.2 mm Silicone Naturel

10250631

Preisbereich
1,4221 € - 1,2728 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Cape 25.4 mm 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10545737

Preisbereich
0,4334 € - 0,3921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1.000 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449493

Preisbereich
1,347 € - 1,2069 €

Lagerbestände
4150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251003

Preisbereich
0,5998 € - 0,5125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Preisbereich
0,3689 € - 0,3154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Preisbereich
0,397 € - 0,3407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6;1/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Preisbereich
0,3449 € - 0,328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Preisbereich
0,2999 € - 0,2562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 5.7 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250952

Preisbereich
0,3914 € - 0,3337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Preisbereich
0,5871 € - 0,5012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10;1/8 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Preisbereich
0,466 € - 0,397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Preisbereich
0,3477 € - 0,2985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Preisbereich
0,5252 € - 0,4491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449462

Preisbereich
0,4201 € - 0,3774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Cape 16.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250525

Preisbereich
0,2435 € - 0,2196 €

Lagerbestände
4474 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250396

Preisbereich
0,1534 € - 0,1375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 5.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250358

Preisbereich
0,2351 € - 0,2126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 3.2 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250228

Preisbereich
0,1174 € - 0,1054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C