Menü Suche

Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

Diese Hochtemperatur-Kappe besteht aus Silikon und wird daher für Maskierungsanwendungen bei bis zu 250 ˚C empfohlen. Die Kappe passt über Bolzen, Stifte oder Rohrenden und stellt eine hervorragende Maskierungslösung dar.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10250396

Hersteller-Artikelnummer:

461696

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 1999 0,1563 €
2000 - 3999 0,1477 €
4000 + 0,1401 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

39,08 €

250 x 0,1563 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 7.1 mm
IH 12.7 mm
Gewindegrößen (alle) 5/16 in
Gewindestandard UNF
Hauptmaterial Silicone
Farbe Natur
Höchsttemperatur 250 °C
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns