Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0861 € - 1,1564 € | 611 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Pink
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,251 € - 0,2783 € | 4132 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,1258 € | 14930 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2252 € | 8824 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1721 € | 16142 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3443 € - 0,3658 € | 29756 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Grau
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2424 € - 0,2697 € | 59429 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5552 € - 0,5552 € | 456 Auf Lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Hellgrün
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,231 € - 0,231 € | 5696 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1793 € | 148071 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1338 € - 0,1492 € | 8499 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,9082 € - 1,9943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2826 € - 1,5065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8336 € - 0,9727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,6298 € - 0,6643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,977 € - 1,0846 € | 5901 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2424 € | 907 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6528 € - 0,7259 € | 4955 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,1707 € | 6500 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm