Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
246 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
1,2357 € - 1,2602 € 33902 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
19.1 mm
1,4315 € - 1,456 € 787 Auf Lager
101.6 mm
Schwarz
EPDM
12.7 mm
0,2385 € - 0,2385 € 130 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
3.5 mm
0,7843 € - 0,8002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
11.9 mm
0,4502 € - 0,4588 € 5993 Auf Lager
19.1 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
0,5922 € - 0,6044 € 19272 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
0,2349 € - 0,2385 € 2703 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
4.4 mm
0,947 € - 0,9678 € 3314 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
14.3 mm
0,4686 € - 0,4869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
11.1 mm
0,2508 € - 0,2557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
3.8 mm
0,2704 € - 0,2765 € 68849 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.5 mm
0,0869 € - 0,0869 € 33081 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
2.5 mm
0,2508 € - 0,2606 € 6000 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
3.5 mm
0,2361 € - 0,2361 € 23702 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
4.4 mm
0,4135 € - 0,4306 € 1468 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
7.9 mm
0,2226 € - 0,2275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
2.8 mm
0,4588 € - 0,4673 € 8323 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
10.3 mm
0,9984 € - 1,018 € 10481 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
15.2 mm
1,8475 € - 1,8842 € 1197 Auf Lager
50.8 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
0,3474 € - 0,3474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
7.1 mm
  • von 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348918

Preisbereich
1,2602 € - 1,2357 €

Lagerbestände
33902 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4 in UNF; M20
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348840

Preisbereich
1,456 € - 1,4315 €

Lagerbestände
787 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348499

Preisbereich
0,2385 € - 0,2385 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348819

Preisbereich
0,8002 € - 0,7843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in UNF; M12
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348741

Preisbereich
0,4588 € - 0,4502 €

Lagerbestände
5993 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8 in BSP; M10
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348765

Preisbereich
0,6044 € - 0,5922 €

Lagerbestände
19272 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8 in BSP; M10
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348567

Preisbereich
0,2385 € - 0,2349 €

Lagerbestände
2703 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348864

Preisbereich
0,9678 € - 0,947 €

Lagerbestände
3314 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348789

Preisbereich
0,4869 € - 0,4686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/16 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348529

Preisbereich
0,2557 € - 0,2508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348598

Preisbereich
0,2765 € - 0,2704 €

Lagerbestände
68849 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348444

Preisbereich
0,0869 € - 0,0869 €

Lagerbestände
33081 Auf Lager
Merkmale
  • D
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348505

Preisbereich
0,2606 € - 0,2508 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348550

Preisbereich
0,2361 € - 0,2361 €

Lagerbestände
23702 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348703

Preisbereich
0,4306 € - 0,4135 €

Lagerbestände
1468 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348475

Preisbereich
0,2275 € - 0,2226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348772

Preisbereich
0,4673 € - 0,4588 €

Lagerbestände
8323 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348871

Preisbereich
1,018 € - 0,9984 €

Lagerbestände
10481 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348970

Preisbereich
1,8842 € - 1,8475 €

Lagerbestände
1197 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in UNF; M27
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348673

Preisbereich
0,3474 € - 0,3474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk