Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
166 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material Plattenstärke H Typ Kaufen
0,218 € - 0,2482 € 40545 Auf Lager
35.0 mm
38.0 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,2266 € - 0,2596 € 7968 Auf Lager
38.0 mm
42.7 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
11.8 mm
1
0,1123 € - 0,1363 € 6765 Auf Lager
13.5 mm
15.1 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,1256 € - 0,152 € 5440 Auf Lager
19.8 mm
22.6 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,1074 € - 0,1301 € 16030 Auf Lager
7.9 mm
9.5 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
7.9 mm
1
0,1212 € - 0,1463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
21.4 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,2267 € - 0,2267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
23.5 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
10.5 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
28.0 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
12.7 mm
1
0,1549 € - 0,1779 € 2400 Auf Lager
22.2 mm
28.6 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1693 € - 0,1951 € 26000 Auf Lager
9.8 mm
13.0 mm
Schwarz
Nylon
1.4 mm
6.0 mm
1
0,2568 € - 0,2927 € 20178 Auf Lager
45.0 mm
48.4 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,3256 € - 0,3529 € 2037 Auf Lager
50.8 mm
55.1 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
11.9 mm
1
0,1779 € - 0,2037 € 53167 Auf Lager
27.8 mm
31.0 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
11.8 mm
1
0,1162 € - 0,1407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
18.2 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,2324 € - 0,2668 € 42980 Auf Lager
16.0 mm
20.0 mm
Schwarz
Nylon
2.0 mm
8.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
PA
0,0921 € - 0,1268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.40 mm
7.9 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
7.9 mm
1
0,2324 € - 0,2668 € 11000 Auf Lager
12.9 mm
17.0 mm
Schwarz
Nylon
2.1 mm
8.0 mm
1
0,1265 € - 0,1535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
24.6 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
3000 Auf Lager
Weiß
PA
  • von 9
Blindstopfen 38.0 mm 11.5 mm Nylon Schwarz

10021101

Preisbereich
0,2482 € - 0,218 €

Lagerbestände
40545 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • HD
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 42.7 mm 11.8 mm Nylon Schwarz

10021163

Preisbereich
0,2596 € - 0,2266 €

Lagerbestände
7968 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 15.1 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10021040

Preisbereich
0,1363 € - 0,1123 €

Lagerbestände
6765 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.1 mm
  • HD
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 22.6 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10021071

Preisbereich
0,152 € - 0,1256 €

Lagerbestände
5440 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • HD
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 9.5 mm 7.9 mm Nylon Schwarz

10112151

Preisbereich
0,1301 € - 0,1074 €

Lagerbestände
16030 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 21.4 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10021064

Preisbereich
0,1463 € - 0,1212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 23.5 mm 10.5 mm Nylon Schwarz

10163030

Preisbereich
0,2267 € - 0,2267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 28.0 mm 12.7 mm Nylon Schwarz

10163054


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • HD
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 28.6 mm 11.5 mm Nylon Schwarz

10021149

Preisbereich
0,1779 € - 0,1549 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.6 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 13.0 mm 6.0 mm Nylon Schwarz

10163009

Preisbereich
0,1951 € - 0,1693 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Plattenstärke
    1.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 48.4 mm 11.5 mm Nylon Schwarz

10021118

Preisbereich
0,2927 € - 0,2568 €

Lagerbestände
20178 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.4 mm
  • HD
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 55.1 mm 11.9 mm Nylon Schwarz

10021125

Preisbereich
0,3529 € - 0,3256 €

Lagerbestände
2037 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 31.0 mm 11.8 mm Nylon Schwarz

10021170

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
53167 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • HD
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 18.2 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10021057

Preisbereich
0,1407 € - 0,1162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 20.0 mm 8.0 mm Nylon Schwarz

10163023

Preisbereich
0,2668 € - 0,2324 €

Lagerbestände
42980 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Weiß

10261859


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 7.9 mm 7.9 mm Nylon Schwarz

10112144

Preisbereich
0,1268 € - 0,0921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • HD
    6.40 mm
  • H
    7.9 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 17.0 mm 8.0 mm Nylon Schwarz

10163016

Preisbereich
0,2668 € - 0,2324 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • HD
    12.9 mm
  • H
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    2.1 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 24.6 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10021088

Preisbereich
0,1535 € - 0,1265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.6 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Weiß

10261873


Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000