Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | Plattenstärke | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4899 € - 1,0289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,2324 € - 0,2668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1111 € - 0,1347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,2298 € - 0,2838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1
|
||
| 0,1429 € - 0,2266 € | 784 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
| 0,1074 € - 0,1258 € | 5719 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1592 € - 0,1678 € | 11003 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2066 € - 0,2195 € | 1944 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,111 € - 0,1298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1074 € - 0,1258 € | 15000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1241 € - 0,1449 € | 17953 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2726 € - 0,2869 € | 6385 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,2137 € - 0,2252 € | 14704 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
| 0,1012 € - 0,1183 € | 725 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,2352 € - 0,2482 € | 861 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,018 € - 2,0845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,1736 € - 0,198 € | 4768 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1274 € - 0,1549 € | 113400 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2324 € - 0,2668 € | 39480 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1