Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
166 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material Plattenstärke H Typ Kaufen
1,018 € - 2,0845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
55.1 mm
Weiß
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,3845 € - 0,8232 € 5000 Auf Lager
22.2 mm
25.8 mm
Weiß
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
PA
0,1736 € - 0,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
34.9 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1274 € - 0,1549 € 117400 Auf Lager
17.5 mm
20.0 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1212 € - 0,1463 € 3000 Auf Lager
14.3 mm
16.7 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1241 € - 0,1506 € 97945 Auf Lager
15.9 mm
18.2 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1183 € - 0,1429 € 18000 Auf Lager
12.7 mm
14.7 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1103 € - 0,1335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
13.5 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,2324 € - 0,2668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
26.0 mm
Schwarz
Nylon
3.0 mm
9.6 mm
1
0,154 € - 0,1901 € 6520 Auf Lager
32.0 mm
34.9 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,1113 € - 0,1113 € 15 Auf Lager
17.5 mm
19.8 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2904 € - 0,3585 € 14294 Auf Lager
22.2 mm
25.8 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1526 € - 0,1884 € 2250 Auf Lager
38.0 mm
42.4 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,1854 € - 0,229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
48.4 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,1008 € - 0,1245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
30.9 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,2066 € - 0,2195 € 31155 Auf Lager
19.1 mm
23.2 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0485 € - 0,0646 € 2195 Auf Lager
7.9 mm
9.5 mm
Weiß
Nylon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,0558 € - 0,0743 € 19413 Auf Lager
12.7 mm
14.7 mm
Weiß
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
  • von 9
Blindstopfen 55.1 mm 14.3 mm Nylon Weiß

10261910

Preisbereich
2,0845 € - 1,018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Schwarz

10261828


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 25.8 mm 14.3 mm Nylon Weiß

10261866

Preisbereich
0,8232 € - 0,3845 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Weiß

10261903


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen 34.9 mm 11.5 mm Nylon Schwarz

10021095

Preisbereich
0,198 € - 0,1736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 20.0 mm 10.3 mm Nylon Schwarz

10021132

Preisbereich
0,1549 € - 0,1274 €

Lagerbestände
117400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 16.7 mm 10.3 mm Nylon Schwarz

10112175

Preisbereich
0,1463 € - 0,1212 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 18.2 mm 10.3 mm Nylon Schwarz

10112182

Preisbereich
0,1506 € - 0,1241 €

Lagerbestände
97945 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 14.7 mm 10.3 mm Nylon Schwarz

10112168

Preisbereich
0,1429 € - 0,1183 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 13.5 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10021156

Preisbereich
0,1335 € - 0,1103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 26.0 mm 9.6 mm Nylon Schwarz

10163047

Preisbereich
0,2668 € - 0,2324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    26.0 mm
  • HD
    22.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 34.9 mm 11.8 mm Nylon 6 Schwarz

10407790

Preisbereich
0,1901 € - 0,154 €

Lagerbestände
6520 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 19.8 mm 10.3 mm Nylon 6 Schwarz

10407684

Preisbereich
0,1113 € - 0,1113 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.8 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 25.8 mm 11.5 mm Nylon 6 Schwarz

10407721

Preisbereich
0,3585 € - 0,2904 €

Lagerbestände
14294 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 42.4 mm 11.8 mm Nylon 6 Schwarz

10422823

Preisbereich
0,1884 € - 0,1526 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 48.4 mm 11.8 mm Nylon 6 Schwarz

10407820

Preisbereich
0,229 € - 0,1854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.4 mm
  • HD
    45.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 30.9 mm 11.8 mm Nylon 6 Schwarz

10407783

Preisbereich
0,1245 € - 0,1008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Schwarz

10308905

Preisbereich
0,2195 € - 0,2066 €

Lagerbestände
31155 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 9.5 mm 7.9 mm Nylon 6 Weiß

10407578

Preisbereich
0,0646 € - 0,0485 €

Lagerbestände
2195 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Blindstopfen 14.7 mm 10.3 mm Nylon 6 Weiß

10407639

Preisbereich
0,0743 € - 0,0558 €

Lagerbestände
19413 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6