Menü Suche

Blindstopfen 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

Dieser solide Verschlussstopfen aus Nylon wurde entwickelt, um Bleche mit Standarddicken zu verschließen. Dieses Teil bietet eine saubere und einfache Möglichkeit, um optionale Verdrahtungs- oder Produktionszugangslöcher zu schließen. Das Sortiment ist dank seinem Design für alle branchenüblichen Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10021149

Hersteller-Artikelnummer:

PGM-29

9800 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 4999 0,1779 €
5000 - 9999 0,1635 €
10000 + 0,1549 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

35,58 €

200 x 0,1779 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 28.6 mm
d1 22.2 mm
H 11.5 mm
HD 22.2 mm
Farbe Schwarz
Material Nylon
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns