Menü Suche

Gewindeschutzkappen

Auf Lager

Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe h Material H Gewindestandard Kaufen
0,2021 € - 1,2499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
5/8 in
Gelb
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF-Gewinde
0,3005 € - 0,8284 € 250 Auf Lager
34.0 mm
1-1/16 in
Gelb
25.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Gewinde
0,5193 € - 2,03 € 875 Auf Lager
42.0 mm
1-3/8 in
Gelb
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Gewinde
0,564 € - 1,0656 € 2975 Auf Lager
48.0 mm
1-5/8 in
Gelb
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Gewinde
0,1624 € - 0,3714 € 11000 Auf Lager
17.0 mm
7/16 in
Gelb
18.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF-Gewinde
0,4514 € - 0,9479 € 3200 Auf Lager
15.0 mm
3/8 in
Gelb
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,4684 € - 0,9838 € 900 Auf Lager
13.5 mm
5/16 in
Gelb
17.0 mm
HDPE
19.5 mm
UNF-Gewinde
0,4732 € - 0,8921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.0 mm
1-3/8-12 in
Gelb
14.0 mm
HDPE
16.0 mm
UNF
0,4425 € - 0,8284 € 1500 Auf Lager
37.0 mm
13/16 in
Gelb
25.0 mm
HDPE
27.0 mm
UNF-Gewinde
0,1816 € - 0,4162 € 2000 Auf Lager
19.0 mm
1/2 in
Gelb
19.5 mm
HDPE
22.0 mm
UNF-Gewinde
0,3364 € - 1,3182 € 4950 Auf Lager
28.0 mm
13/16 in
Gelb
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
UNF-Gewinde
0,266 € - 0,7456 € 500 Auf Lager
29.0 mm
7/8 in
Gelb
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Gewinde
0,2353 € - 0,5179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
9/16-18 in
Gelb
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
UNF
0,431 € - 1,7055 € 1450 Auf Lager
36.5 mm
1-3/16-12 in
Gelb
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
0,1982 € - 0,4406 € 10998 Auf Lager
21.0 mm
9/16 in
Gelb
21.5 mm
HDPE
24.0 mm
UNF-Gewinde
0,4732 € - 0,8975 € 3747 Auf Lager
40.0 mm
1-5/16 in
Gelb
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Gewinde
0,4028 € - 1,4008 € 1500 Auf Lager
21.0 mm
5/8-18 in
Gelb
16.5 mm
HDPE
18.0 mm
UNF
10107782 0,5896 € - 2,3375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
1-3/4 in
Gelb
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Gewinde
0,22 € - 0,9879 € 3900 Auf Lager
20.0 mm
1/2-20 in
Gelb
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
UNF
0,4333 € - 0,91 € 1900 Auf Lager
8.0 mm
3/16 in
Gelb
13.0 mm
HDPE
14.0 mm
UNF-Gewinde
  • von 8
Gewindekappe UNF-Gewinde 5/8 HDPE Gelb

10107652

Preisbereich
1,2499 € - 0,2021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    5/8 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-1/16 HDPE Gelb

10107720

Preisbereich
0,8284 € - 0,3005 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-1/16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-3/8 HDPE Gelb

10107751

Preisbereich
2,03 € - 0,5193 €

Lagerbestände
875 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-3/8 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-5/8 HDPE Gelb

10107775

Preisbereich
1,0656 € - 0,564 €

Lagerbestände
2975 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-5/8 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 7/16 HDPE Gelb

10107614

Preisbereich
0,3714 € - 0,1624 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    7/16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 3/8 HDPE Gelb

10107607

Preisbereich
0,9479 € - 0,4514 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    3/8 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 5/16 HDPE Gelb

10107584

Preisbereich
0,9838 € - 0,4684 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    5/16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-3/8 HDPE Gelb

10107911

Preisbereich
0,8921 € - 0,4732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    41.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    1-3/8-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 13/16 HDPE Gelb

10107737

Preisbereich
0,8284 € - 0,4425 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    13/16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 1/2 HDPE Gelb

10107621

Preisbereich
0,4162 € - 0,1816 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1/2 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 13/16 HDPE Gelb

10107683

Preisbereich
1,3182 € - 0,3364 €

Lagerbestände
4950 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    13/16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 7/8 HDPE Gelb

10107690

Preisbereich
0,7456 € - 0,266 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    7/8 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 9/16 HDPE Gelb

10107812

Preisbereich
0,5179 € - 0,2353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    9/16-18 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 13/16 HDPE Gelb

10107904

Preisbereich
1,7055 € - 0,431 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    1-3/16-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 9/16 HDPE Gelb

10107645

Preisbereich
0,4406 € - 0,1982 €

Lagerbestände
10998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    9/16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-5/16 HDPE Gelb

10107744

Preisbereich
0,8975 € - 0,4732 €

Lagerbestände
3747 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-5/16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 5/8 HDPE Gelb

10107829

Preisbereich
1,4008 € - 0,4028 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    5/8-18 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-3/4 HDPE Gelb

10107782

Preisbereich
2,3375 € - 0,5896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-3/4 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 1/2 HDPE Gelb

10107805

Preisbereich
0,9879 € - 0,22 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    1/2-20 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 3/16 HDPE Gelb

10107591

Preisbereich
0,91 € - 0,4333 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    3/16 in