Menü Suche

Gewindeschutzkappen

Auf Lager

Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe h Material H Gewindestandard Kaufen
0,4425 € - 1,7396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
1-1/16 in
Gelb
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Gewinde
0,431 € - 0,8121 € 500 Auf Lager
32.0 mm
1-1/16-12 in
Gelb
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
0,3619 € - 1,4378 € 2900 Auf Lager
27.0 mm
13/16-16 in
Gelb
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
0,619 € - 1,1727 € 798 Auf Lager
55.0 mm
1-7/8 in
Gelb
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
UNF-Gewinde
0,5755 € - 1,5204 € 450 Auf Lager
30.0 mm
15/16-16 in
Gelb
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
0,2021 € - 0,5951 € 4000 Auf Lager
24.0 mm
1-1/16 in
Gelb
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
UNF-Gewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.0
Rot
6.0 mm
LDPE
10.0 mm
  • von 8
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-1/16 HDPE Gelb

10107713

Preisbereich
1,7396 € - 0,4425 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-1/16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-1/16 HDPE Gelb

10107898

Preisbereich
0,8121 € - 0,431 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 13/16 HDPE Gelb

10107850

Preisbereich
1,4378 € - 0,3619 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    13/16-16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-7/8 HDPE Gelb

10107799

Preisbereich
1,1727 € - 0,619 €

Lagerbestände
798 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-7/8 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-5/16 HDPE Gelb

10107881

Preisbereich
1,5204 € - 0,5755 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    15/16-16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-1/16 HDPE Gelb

10107669

Preisbereich
0,5951 € - 0,2021 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-1/16 in
Schutzkappen mit Gewinde M10 x 1.0 12.0 mm LDPE Rot

10546376


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte