Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4096 € - 1,0762 € | 500 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1108 € - 0,5295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2983 € - 0,5599 € | 286 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4201 € - 0,9054 € | 500 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Gelb
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4071 € - 0,4478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gelb
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1301 € - 0,6377 € | 100 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1547 € - 0,488 € | 6500 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1829 € - 0,488 € | 85 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1276 € - 0,2426 € | 8016 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Gelb
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1607 € - 0,2723 € | 8800 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Gelb
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4018 € - 0,5348 € | 100 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2021 € - 0,5951 € | 6500 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2724 € - 0,724 € | 12799 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4346 € - 1,4378 € | 350 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Gelb
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3811 € - 0,724 € | 2247 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Gelb
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2821 € - 0,3414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5321 € - 2,1126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,4909 € - 1,0308 € | 1900 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3619 € - 0,7131 € | 1906 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2108 € - 0,8712 € | 7700 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.