Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4807 € - 0,5775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2475 € | 500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1406 € - 0,6975 € | 400 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1675 € - 0,8399 € | 1450 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5687 € - 1,5033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1675 € - 0,3999 € | 447 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3467 € - 0,9321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3337 € - 0,367 € | 15198 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gelb
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3419 € - 0,9382 € | 116 Auf Lager |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5247 € - 1,6371 € | 400 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2072 € - 0,4406 € | 5498 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6093 € - 1,6941 € | 1480 Auf Lager |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4964 € - 0,546 € | 1900 Auf Lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1117 € - 0,4669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5815 € - 0,7158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4016 € - 0,7484 € | 962 Auf Lager |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,6094 € - 0,7619 € | 210 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Gelb
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2955 € - 0,3575 € | 1000 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1146 € - 0,4897 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Gelb
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.