Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10107164 | 0,4638 € - 0,4745 € | 3592 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,1398 € - 0,2115 € | 4000 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1547 € - 0,488 € | 6500 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4071 € - 0,4478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gelb
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4965 € - 1,0428 € | 4550 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3731 € - 0,4104 € | 1655 Auf Lager |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,7172 € - 0,7172 € | 1300 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 1,0156 € - 1,0156 € | 4668 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,9959 € - 0,9959 € | 1096 Auf Lager |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3391 € - 0,4104 € | 213 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1301 € - 0,6377 € | 100 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1867 € - 0,4772 € | 1182 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1829 € - 0,488 € | 85 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4016 € - 0,747 € | 1685 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,161 € - 0,2359 € | 2601 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4638 € - 0,7484 € | 420 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4773 € - 1,0024 € | 950 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1276 € - 0,2426 € | 8016 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Gelb
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3014 € - 0,5106 € | 6500 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2289 € - 0,7943 € | 2350 Auf Lager |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm